Крыша HyperPod - вентиляционный стояк, 12 футов

Поделиться:

Крыша HyperPod - вентиляционный стояк, 12 футов

FS-RF-5003-B

Description: Модульная система изоляции горячих или холодных коридоров, обеспечивает беспрецедентную гибкость, масштабируемость, большой ассортимент опций, скорость и удобство развертывания
Крыша HyperPod - вентиляционный стояк, 12 футов

Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88

FS-RF-5003-B Features

Крыша HyperPod - вентиляционный стояк, 12 футов

  • Регулируемая рама
    Телескопическая конструкция рамы обеспечивает адаптивность к индивидуальным условиям установки
  • Процедура сборки
    Переход от принципа создания с нуля к принципу сборки снижает общие трудозатраты, сокращая время на развертывание системы
  • Комплексное развертывание стоечной инфраструктуры
    Сократите цикл развертывания стоечной инфраструктуры за счет интеграции со средствами управления воздушными потоками, распределения питания и организации кабельной инфраструктуры
  • Гибкая конфигурация
    Поддерживает различные типы систем охлаждения, средства управления воздушными потоками, распределения питания и организации кабельной инфраструктуры
  • Группа стоек
    Избавляет от необходимости крепить компоненты инфраструктуры в подвешенном виде к потолку или размещать под фальшполом
  • Готовый для установки на стойке
    Стойки легко перемещаются и устананвливаются в ряд
  • Быстрое развертывание
    Конструкция позволяет быстро и легко собирать систему, сокращая время на развертывание
  • Упрощенный дизайн
    Более предсказуемое время на развертывание инфраструктуры

Cистема HyperPOD Достоинства и преимущества

Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Албания , Австрия , Босния и Герцеговина , Бельгия , Болгария , Канада , Швейцария , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Дания , Эстония , Испания , Финляндия , Франция , Соединенное Королевство , Грузия , Греция , Хорватия , Венгрия , Ирландия , Израиль , Исландия , Италия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Латвия , Молдова , Македония , Мальта , Нидерланды , Норвегия , Польша , Португалия , Румыния , Россия , Швеция , Словения , Словакия , Турция , Украина , Соединенные Штаты

Print Technical Specification

Физические

  • Максимальная высота
    603mm , 60.3cm
  • Максимальная ширина
    1504mm , 150.45cm
  • Максимальная глубина
    748mm , 74.8cm
  • Масса нетто
    145.06kg
  • Масса брутто
    179.39kg
  • Высота транспортной упаковки
    773mm , 77.3cm
  • Ширина транспортной упаковки
    1580mm , 158.0cm
  • Глубина транспортной упаковки
    814mm , 81.4cm

Устойчивое положение Предложение

  • RoHS
    Соответствие
  • REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Соответствие другим экологическим нормам
    Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
Наименование
Номинал
Обновлено
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Drop out roof