Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В

Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В Спереди и справа
Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В Спереди и прямо
Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В Спереди и справа
Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В Спереди и прямо
RoHS
  • Чрезвычайно высокоэффективная модульная масштабируемая 3-фазная система бесперебойного питания с лучшими в отрасли техническими характеристиками для больших ЦОДов ...

  • Состав: Услуги по сборке, Pуководство по установке, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

SYMF1600KH Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (1600000Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
1.6МВт / 1.6МВА
Выходные соединители
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Батарейное резервное питание)
(1) Hard wire 4-wire (3P + N) (Батарейное резервное питание)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Батарейное резервное питание)
(1) Hard wire 4-wire (3P + PEN) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 4-wire (3P + PEN), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Рама Symmetra MW 1600 кВт 400 В
Чрезвычайно высокоэффективная модульная масштабируемая 3-фазная система бесперебойного питания с лучшими в отрасли техническими характеристиками для больших ЦОДов и ответственного оборудования.
Состав: Услуги по сборке, Pуководство по установке, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство по эксплуатации

Symmetra MW Особенности и преимущества

Гибкость

С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Несколько кабельных вводов
Гибкий подход в выборе места установки ИБП в помещении и удобство доступа к контактным зажимам для подключения кабелей.
Возможность расширения по энергоемкости
Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП, за счет возможности быстрого наращивания мощности на той же занимаемой площади в будущем.
Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.

Совокупная стоимость владения

Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Управляемые внешние батареи
Снижение потребности в профилактическом обслуживании благодаря мониторингу состояния внешних батарей и ожидаемого времени их работы.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Совместимо с литий-ионным батарейным решением Schneider Electric
Уменьшение массы и габаритов, сокращение потребности в охлаждении и техническом обслуживании, снижение совокупной стоимости владения; удвоение срока службы свинцово-кислотных VRLA батарей; повышение предсказуемости и управляемости батарейного массива.
Нажмите здесь для получения подробной информации.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Равенство номиналов активной (кВт) и полной (кВ·А) мощности
Сокращение издержек благодаря исключению необходимости в приобретении ИБП большей мощности для поддержки нагрузок со скорректированным коэффициентом мощности.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Marketing features

Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
ЖК-индикатор
Наглядное отображение критически важной информации на цветном жидкокристаллическом сенсорном экране, позволяющей быстро принимать правильные решения по эксплуатации системы и выполнять поиск неисправностей.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Исключение потребности во внешнем устройстве компенсации фазового сдвига и минимизация затрат на инсталляцию, благодаря возможности использования генераторов меньшей мощности и кабелей меньшего сечения.

Готовность

Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Силовые модули соединяются параллельно
Повышение уровня эксплуатационной готовности, благодаря немедленному восстановлению после отключения неисправного модуля.
Возможность выбора конфигурации с внутренним резервированием N+1
Обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности за счет резервирования, которое реализовано применением одного дополнительного силового модуля для присоединенной нагрузки.
Модульная конструкция
Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Хорватия, Гаити, Венгрия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Перу, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
1.6МВт / 1.6МВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
Искажения формы выходного напряжения
Less than 5 % at full load
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
+/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц, 50 Hz +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц, 50 Гц Возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Другие выходные напряжения
380, 415
Пик-фактор нагрузки
Безлимитный
Топология
Дельта-преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Максимальная выходная сила тока
2940
Байпас
Внешний статический байпас

Вход

Входная частота
50 Гц Возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Диапазон входного напряжения при работе от сети
323 - 437 (380 B), 323 - 437 (380 B) Adjustable, 340 - 460 (400 B), 340 - 460 (400 B) Adjustable, 353 - 477 (415 B), 357 - 477 (415 B) Регулируем.В
Количество кабелей питания
1
Другие значения входного напряжения
380, 415
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внешняя батарейная система
Возможность увеличения времени автономно работы
1
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
Contact Closure, DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, SYMWSUCBL
Панель управления
Интерфейс пользователя на базе сенсорного жк-индикатора
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Физические параметры

Максимальная высота
2032MM, 203.2cm
Максимальная ширина
5486MM, 548.6cm
Максимальная глубина
1067MM, 106.7cm
Масса нетто
6376.36КГ
Масса брутто
6576.36КГ
Высота транспортной упаковки
2235MM, 223.5cm
Ширина транспортной упаковки
6240MM, 624.0cm
Глубина транспортной упаковки
1280MM, 128.0cm
Цвет
Светло-серый
Устройств на поддоне
1.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-50 - 40 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
75.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
168960.0BTU/час
Класс защиты
IP20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 50091-3, EN 60950, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, IEC 60950, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы