Наши бренды

ИБП APC Smart-UPS RC 1000 ВА 230 В

ИБП APC Smart-UPS RC 1000 ВА 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS RC 1000 ВА 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS RC 1000 ВА 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS RC 1000 ВА 230 В Спереди и справа
ИБП APC Smart-UPS RC 1000 ВА 230 В Спереди и прямо
ИБП APC Smart-UPS RC 1000 ВА 230 В Back
ИБП APC Smart-UPS RC 1000 ВА 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS RC 1000 ВА 230 В Спереди и справа
ИБП APC Smart-UPS RC 1000 ВА 230 В Спереди и прямо
ИБП APC Smart-UPS RC 1000 ВА 230 В Back
RoHS
  • High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, USB кабель, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции
Наши партнеры
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

SRC1KI Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (800 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
800 Ватт / 1.0кВА
Выходные соединители
(3) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
Длина шнура
1.2метры
ИБП APC Smart-UPS RC 1000 ВА 230 В
High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, USB кабель, Руководство по эксплуатации
  • Автоматический внутренний байпас
    Статический переключатель байпаса без соединительного контактора обеспечивает быстрое и надежное переключение в режим байпаса и обратно. Расчетная максимальная нагрузка составляет 125% от номинальной.
  • Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
    Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
  • Экономичный режим
    Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
  • Корректировка коэффициента мощности на входе
    Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • ЖК-индикатор
    Локальное управление ИБП с использованием текстового дисплея, позволяющего выполнить быструю диагностику ИБП по событиям, записанным в журнал аварийных сообщений.
  • Соединение через последовательный порт
    Управление ИБП через последовательный порт.
  • Разъем SmartSlot
    Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).

Особенности и преимущества ИБП Smart-UPS On-Line

Готовность

Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.

Возможность адаптации

Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play
Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов.
Прошивка, обновляемая через флеш-память
Дистанционная установка версий прошивки через FTP.
Конвертация между стоечным и вертикальным исполнением
Защита первоначальных инвестиций в ИБП при переходе от вертикального исполнения к стоечному.

Защита

Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.

Marketing features

Спокойствие и уверенность, коренящиеся в полной совместимости и надежности продукции лидера
Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
Малые расходы на эксплуатацию и обслуживание, испытанная надежность и «умное» управление аккумуляторами.
Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Автоматическая самодиагностика гарантирует надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждает пользователей о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания.
Простой и удобный дистанционный/сетевой доступ экономит ваше время.
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Network Shutdown с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
Избежание дорогостоящих последствий проблем с электропитанием и поддержание безопасности и доступности ИТ-оборудования и данных.
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Благодаря архитектуре двойного преобразования достигается точная регулировка напряжения, регулировка частоты и мгновенное переключение питания на аккумулятор при неполадках в электросети.

Администрируемость

Совместимо с InfraStruXure Manager
Возможность централизованного управления с помощью APC InfraStruXure Manager.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.

Ремонтопригодность

Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Распространение продукции

Аргентина, Азербайджан, Буркина-Фасо, Бенин, Боливия, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Германия, Доминика, Алжир, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Гонконг, Индонезия, Ирак, Италия, Камбоджа, Южная Корея, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Марокко, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Мартиника, Мавритания, Маврикий, Малайзия, Перу, Филиппины, Пакистан, Парагвай, Россия, Сингапур, Сьерра-Леоне, Сенегал, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Уругвай, Вьетнам

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
800 Ватт / 1.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Искажения формы выходного напряжения
Less than 3 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 1 Гц Не синхронизированная, 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
220 В, 240 В
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
КНИ выходного напряжения
< 3% на линейной нагрузке
Байпас
Встроенный байпас

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
160–280В
Количество кабелей питания
2
Другие значения входного напряжения
220 В, 240 В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Предварительно установленные батареи
1
Типовое время перезарядки
3часов
Номинальное напряжение батареи
24 В
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
Мощность зарядного устройства (Вт)
72 Ватт

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
600джоулей
Защита линии передачи данных
Защита модема / факса с розеткой RJ45 (на две четырехпроводные линии)
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
230MM, 23.0cm
Максимальная ширина
145MM, 14.5cm
Максимальная глубина
397MM, 39.7cm
Масса нетто
9.2КГ
Масса брутто
12.4КГ
Высота транспортной упаковки
230MM, 23.0cm
Ширина транспортной упаковки
325MM, 32.5cm
Глубина транспортной упаковки
475MM, 47.5cm
Цвет
Уголь

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Температура хранения
-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
50.0дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям
EN 60950, EN/IEC 60950-1, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Стандартная гарантия
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы