Наши бренды

Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка

Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка Detailed
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка Detailed
RoHS
  • Базовая защита компьютеров и электронных устройств

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции
Наши партнеры

PM5-RS Характеристики

Основные возможности

Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Длина шнура
1.8метры
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка
Базовая защита компьютеров и электронных устройств
Состав: Руководство по эксплуатации
  • Защита при катастрофических авариях
    Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
  • Фильтрация электромагнитных помех и радиочастотного шума
    Уменьшение уровня шума в линии, который может приводить к потере данных и ошибкам при вводе с клавиатуры.
  • Рейтинги пропускания IEEE и соответствие требованиям органов государственного регулирования
    Результаты строгого независимого тестирования IEEE позволяют с уверенностью утверждать, что ограничители импульсных помех APC надежно защищают оборудование и данные от угрозы повреждения. Более низкие показатели отсева IEEE указывают на более качественную защиту и более высокие характеристики производительности. Серия APC Essential SurgeArrest предлагает оптимальные характеристики отсева менее чем 330–500 В для североамериканской продукции и показатели менее 15% для продукции, реализуемой по всему миру. Вся продукция APC соответствует местным требованиям по безопасности надзорных органов, в т. ч. UL в Северной Америке и CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit в соответствующих регионах.
  • Многоразовый автоматический выключатель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
  • Вилка с отходящим под прямым углом проводом
    Вилка с отходящим под прямым углом проводом упрощает включение аппаратуры в розетку и делает соединение более надежным – даже когда розетка располагается позади стола. Кроме того, устройство может монтироваться на стену для удобства и экономии места.

Особенности и преимущества SurgeArrest Essential

Marketing features

Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
Защита линии передачи данных
Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.

Безопасность

Индикатор неисправности в электросети здания
Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения.
Защита при катастрофических авариях
Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
Отказоустойчивый режим
Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
Индикатор активности защиты
Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.

Защита

Рейтинги пропускания IEEE и соответствие требованиям органов государственного регулирования
Результаты строгого независимого тестирования IEEE позволяют с уверенностью утверждать, что ограничители импульсных помех APC надежно защищают оборудование и данные от угрозы повреждения. Более низкие показатели отсева IEEE указывают на более качественную защиту и более высокие характеристики производительности. Серия APC Essential SurgeArrest предлагает оптимальные характеристики отсева менее чем 330–500 В для североамериканской продукции и показатели менее 15% для продукции, реализуемой по всему миру. Вся продукция APC соответствует местным требованиям по безопасности надзорных органов, в т. ч. UL в Северной Америке и CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit в соответствующих регионах.
Защита от импульсных помех и ударов молнии
Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
Фильтрация шумов
Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.

Распространение продукции

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан

Выход

Число выходных соединителей
5.0
Оформление розетки
Schuko CEE 7

Вход

Входная частота
50 Гц +/- 5 Гц
Количество кабелей питания
1
Входная мощность
2300 Ватт

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
918джоулей
ts_nm_surge_response
1нс
Пиковая сила тока в синфазном режиме
24кА
Пиковая сила тока в дифференциальном режиме
12кА

Физические параметры

Максимальная высота
56MM, 5.6cm
Максимальная ширина
370MM, 37.0cm
Максимальная глубина
73MM, 7.3cm
Масса нетто
0.62КГ
Масса брутто
0.74КГ
Высота транспортной упаковки
58MM, 5.8cm
Ширина транспортной упаковки
405MM, 40.5cm
Глубина транспортной упаковки
130MM, 13.0cm
Цвет
Белый
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
279 x 381 x 432MM
Число единиц упаковки
12.0
Масса упаковки
8.8
Устройств на поддоне
72.0
Коды транспортных контейнеров
10731304313783

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 15240метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы