Наши бренды

Холодильная машина воздушного охлаждения с функцией фрикулинга, спиральные компрессоры, холодопроизводительность от 115 кВт

Холодильная машина воздушного охлаждения с функцией фрикулинга, спиральные компрессоры, холодопроизводительность от 115 кВт Вид спереди слева
Холодильная машина воздушного охлаждения с функцией фрикулинга, спиральные компрессоры, холодопроизводительность от 115 кВт Вид спереди слева
Холодильная машина воздушного охлаждения с функцией фрикулинга, спиральные компрессоры, холодопроизводительность от 115 кВт Вид спереди слева
Холодильная машина воздушного охлаждения с функцией фрикулинга, спиральные компрессоры, холодопроизводительность от 115 кВт Back
Холодильная машина воздушного охлаждения с функцией фрикулинга, спиральные компрессоры, холодопроизводительность от 115 кВт Приложение
Холодильная машина воздушного охлаждения с функцией фрикулинга, спиральные компрессоры, холодопроизводительность от 115 кВт Miscellaneous
Холодильная машина воздушного охлаждения с функцией фрикулинга, спиральные компрессоры, холодопроизводительность от 115 кВт Detailed
Холодильная машина воздушного охлаждения с функцией фрикулинга, спиральные компрессоры, холодопроизводительность от 115 кВт Вид спереди слева
Холодильная машина воздушного охлаждения с функцией фрикулинга, спиральные компрессоры, холодопроизводительность от 115 кВт Back
Холодильная машина воздушного охлаждения с функцией фрикулинга, спиральные компрессоры, холодопроизводительность от 115 кВт Приложение
Холодильная машина воздушного охлаждения с функцией фрикулинга, спиральные компрессоры, холодопроизводительность от 115 кВт Miscellaneous
Холодильная машина воздушного охлаждения с функцией фрикулинга, спиральные компрессоры, холодопроизводительность от 115 кВт Detailed
  • Естественные охладители с осевыми вентиляторами и встроенными системами естественного охлаждения для систем с непрерывным режимом работы.

Посмотреть обзор продукции

TRAF Характеристики

Холодильная машина воздушного охлаждения с функцией фрикулинга, спиральные компрессоры, холодопроизводительность от 115 кВт
Естественные охладители с осевыми вентиляторами и встроенными системами естественного охлаждения для систем с непрерывным режимом работы.

Особенности и преимущества Чиллеры с функцией естественного охлаждения Uniflair

Ремонтопригодность

Эксплуатационное обслуживание
Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
Мониторинг обслуживания
Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения.
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам
Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.

Совокупная стоимость владения

Интегрированный пакет жидкостного охлаждения
В решение включены все необходимые компоненты для подключения к устройству охлаждения, при этом не требуется подключение к внешнему оборудованию, например, насосам, что заметно ускоряет развертывание.
Интегрированная система регулировки насосов
(Дополнительно) Доступны встроенные насосы с регулируемой скоростью, позволяющие плавно регулировать возможное давление в контуре водяного охлаждения. Это дает возможность автоматической регулировки тока охлажденной воды с учетом изменений потребности в охлаждении и, как следствие, повышение эффективности системы водяного охлаждения.
Вентиляторы с переменной скоростью вращения
Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
Модульная стратегия
Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
Оптимизированное управление
Соединение между кондиционерами воздуха в компьютерном зале и охлаждающими теплообменниками обеспечивает эффективное использование энергии с учетом реальной текущей нагрузки (дополнительно)
Последовательно соединенные компрессоры
Тихая и эффективная работа компрессоров, подключенных к общему контуру с хладагентом для ступенчатого контроля мощности (недоступно для некоторых моделей и конфигураций)

Готовность

Резервированные компоненты
Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.
Отдельный ввод питания
Получает питание для основных плат и нагревателей от внешнего ИБП, защищая устройство и обеспечивая управление им даже при полном отключении питания (дополнительно)
Постоянное отслеживание силы тока
Возможность постоянного мониторинга потребляемого тока компрессора, который может сигнализировать об отклонениях от заданных по умолчанию значений (только для больших охлаждающих теплообменников).
Электронный расширительный вентиль
Оптимизация циркуляции хладагента при любой нагрузке и температуре. Постоянный непрямой мониторинг количества хладагента.
Интегрированное естественное охлаждение
Возможность продолжать работу в зимнем режиме даже при поломке компрессора
Быстрый перезапуск
Начало работы с полной нагрузкой менее чем за три минуты (при соблюдении определенных условий) позволяет уменьшить объем топливных емкостей
Активный контроль отклика
Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.

Администрируемость

Микропроцессорный контроллер
Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.
Сетевой интерфейс
Управление устройством обеспечивается путем его прямого подключения к сети с выделенным IP адресом без прокси-сервера. Доступно управление при помощи веб-браузера, по протоколам Telnet или SSH. Предусмотрены сообщения, информирующие о проблемах в случае их возникновения.
Интеграция с системой управления зданием
Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Локальная сеть
Объединение управления всеми доступными ресурсами для максимального энергетического КПД и управления группой в аварийных ситуациях.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Опции

Сервисы