Моноблоки для внутренней установки с нисходящим выпуском воздуха и непосредственным естественным охлаждением

Моноблоки для внутренней установки с нисходящим выпуском воздуха и непосредственным естественным охлаждением Вид спереди слева
Моноблоки для внутренней установки с нисходящим выпуском воздуха и непосредственным естественным охлаждением Вид спереди слева
Моноблоки для внутренней установки с нисходящим выпуском воздуха и непосредственным естественным охлаждением Вид спереди слева
Моноблоки для внутренней установки с нисходящим выпуском воздуха и непосредственным естественным охлаждением Back
  • Настенные блоки для установки в помещениях для ответственных систем

Посмотреть обзор продукции

XDF Характеристики

Моноблоки для внутренней установки с нисходящим выпуском воздуха и непосредственным естественным охлаждением
Настенные блоки для установки в помещениях для ответственных систем

Uniflair MB Достоинства и преимущества

Администрируемость

Системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий
Блоки поддерживают работу с наиболее распространенными системами диспетчеризации инженерного оборудования, включая BACnet и Modbus.
Локальная сеть
Объединение управления всеми доступными ресурсами для максимального энергетического КПД и управления группой в аварийных ситуациях.
Микропроцессорный контроллер
Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.
Система InRow SC: 1 блок InRow SC (50 Гц, 1 фаза), 1 стойка NetShelter SX 600 мм и задняя изоляция
Направляющая для монтажа потолочных панелей — 600 мм

Ремонтопригодность

Эксплуатационное обслуживание
Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам
Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Мониторинг обслуживания
Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения.

Совокупная стоимость владения

Модульная стратегия
Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
Прямое естественное охлаждение
Для охлаждения нагрузки используется воздух с улицы (если температура воздуха это позволяет).
Высокопроизводительные технические решения
Возможность оптимизации работы системы при любой нагрузке и любых внешних условиях гарантирует очень низкое энергопотребление

Готовность

Активный контроль отклика
Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
Воздушные агрегаты двойного охлаждения, нисходящий поток, вентиляторы с загнутыми назад лопатками
Водные агрегаты двойного охлаждения, восходящий поток, вентиляторы с загнутыми назад лопатками
Дублированный ввод питания
(Дополнительно) Два источника питания для резервирования питания на входе
Резервированные компоненты
Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.
Переходник для увеличения глубины оборудования с 1070 до 1200 мм, для шкафов SX42U шириной 300 мм
Панель-заглушка для шкафов 42–48 U SX / 42U VX, 750 мм

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Опции

Сервисы

Вернуться к началу

Чат службы поддержки покупателей в данный момент находится в режиме офлайн
Чат службы поддержки покупателей в данный момент находится в режиме офлайн