Поделиться:

Водные агрегаты с непосредственным охлаждением, восходящий поток с вентиляторами с асинхронными двигателями или двигателями с электронной коммутацией

ACCS1008

Description: Системы изоляции горячих и холодных коридоров, предназначенные для повышения предсказуемости охлаждения, его производительности и эффективности на уровне стойки, ряда или помещения.

Состав : Installation guide

Водные агрегаты с непосредственным охлаждением, восходящий поток с вентиляторами с асинхронными двигателями или двигателями с электронной коммутацией

Состав: Руководство по установке

Термоизоляция Достоинства и преимущества

  • Модульная стратегия
    Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
  • Гибкость
    Поддержка различной ширины коридоров, высоты и глубины стоек, а также отдельных рядов. Поддержка изоляции холодного и горячего коридоров.
  • Система рециркуляции воздуха
    Централизованная система рециркуляции нагретого воздуха и системы обработки внешнего воздуха сводят к минимуму препятствия для освещения коридора и предоставляют доступ к кабелям из коридора.
  • Эффективность
    Повышает производительность кондиционера благодаря подаче на его вход более теплого воздуха.
  • Комплект фланцев для соединения труб блока распределения хладагента
    Гибкая нержавеющая подводка, 6 футов (1,828 м) — Rotolock
  • Светодиодное освещение на основе технологии EcoLEDgy
    Встроенные высокоэффективное освещение на светодиодах с включением и выключением датчиками движения.
  • Пожарозащитная система
    Оповещение персонала и сброс потолочных панелей при превышении температурного порога для включения в помещении системы пожаротушения. Входит в номенклатуру UL723s.
  • Стоечный блок вытяжной вентиляции SX 100–240 В 50/60 Гц для шкафов NetShelter 750 мм.
    Блок вентиляции телекоммуникационного помещения 100–240 В 50/60 Гц
  • Металло-полипропиленовый конденсатор 400 В 40 мкФ 5% RD — запасная часть
    Жгут ввода питания снизу InRow SC — запасная часть
  • Модульная конструкция
    Модульная конструкция позволяет масштабировать систему и увеличивать холодопроизводительность по мере роста тепловой нагрузки.
  • Панель-заглушка для шкафов 42–48 U SX / 42U VX, 600 мм
    Потолочная панель — 1800 мм — V0
  • Доступ через верх коридора
    Панели снимаются без использования инструментов, предоставляя доступ к пространству над коридором для укладки кабелей и технического обслуживания.
  • Масштабируемая плотность мощности
    Применение системы изоляции воздушных потоков в горячем коридоре для расположенного в два ряда оборудования позволяет достичь более эффективного охлаждения.
Распространение продукции
Распространение продукции

Афганистан , Antigua and Barbuda , Ангуила , Нидерландские Антильские острова , Аргентина , Австрия , Австралия , Аруба , Барбадос , Бангладеш , Бахрейн , Бермудские острова , Бруней , Боливия , Бразилия , Багамские острова , Бутан , Белиз , Канада , Швейцария , Cook Islands , Чили , Колумбия , Коста-Рика , Куба , Германия , Дания , Доминика , Доминиканская Республика , Эквадор , Фиджи , Falkland Islands , Франция , Соединенное Королевство , Grenada , Гваделупа , Гватемала , Гайана , Гонконг , Гондурас , Гаити , Индонезия , Ирландия , Индия , Италия , Ямайка , Япония , Камбоджа , Saint Kitts And Nevis , Южная Корея , Cayman Islands , Saint Lucia , Шри-Ланка , Люксембург , Мьянма , Мартиника , Мексика , Малайзия , Никарагуа , Нидерланды , Непал , Новая Зеландия , Панама , Перу , Папуа - Новая Гвинея , Филиппины , Пуэрто-Рико , Парагвай , Россия , Швеция , Сингапур , Сальвадор , Turks And Caicos Islands , Таиланд , Восточный Тимор , Тринидад и Тобаго , Тайвань , Украина , Соединенные Штаты , Уругвай , Saint Vincent And The Grenadines , Венесуэла , Виргинские острова Соединенных Штатов , Вьетнам

Print Technical Specification

Физические

  • Максимальная высота
    1911mm , 191.1cm
  • Максимальная ширина
    300mm , 30.0cm
  • Максимальная глубина
    196mm , 19.6cm
  • Масса нетто
    13.64Кг.
  • Масса брутто
    22.55Кг.
  • Высота транспортной упаковки
    152mm , 15.2cm
  • Ширина транспортной упаковки
    508mm , 50.8cm
  • Глубина транспортной упаковки
    2032mm , 203.2cm
  • Цвет
    Black

Соответствие

  • Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
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
Cooling Solutions, Thermal Containment

Категория

Подкатегория


Комплект соединителей для контура R-134a, Rotolock, 2 входных, 2 выходных

Предельно приближенная к источникам тепла система охлаждения с активной циркуляцией хладагента для средних и больших ЦОДов

Комплект гибкой трубки из нержавеющей стали длиной 1,37 м, Rotolock

Предельно приближенная к источникам тепла система охлаждения с активной циркуляцией хладагента для средних и больших ЦОДов


Показать Число результатов на страницу

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта