Поделиться:

Моноблоки для внутренней установки с восходящим выпуском воздуха

ACCD75217

Description: Специальные выносные конденсаторы воздушного охлаждения для внутрирядных и периметральных кондиционеров воздуха

Состав : Installation guide

Моноблоки для внутренней установки с восходящим выпуском воздуха

Состав: Руководство по установке

ACCD75217 Features

Моноблоки для внутренней установки с восходящим выпуском воздуха

  • Переходник для увеличения глубины оборудования с 1070 до 1200 мм, для шкафов SX42U шириной 300 мм
    Панель-заглушка для шкафов 42–48 U SX / 42U VX, 750 мм

Верхний элемент дверной коробки — высота 42U VX / высота 45U SX Достоинства и преимущества

  • Вентиляторы с переменной скоростью вращения
    Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
  • Переходник для увеличения глубины оборудования с 1070 до 1200 мм, для шкафов SX42U шириной 300 мм
    Панель-заглушка для шкафов 42–48 U SX / 42U VX, 750 мм
Распространение продукции
Распространение продукции

Афганистан , Армения , Аргентина , Австрия , Австралия , Азербайджан , Бангладеш , Бельгия , Болгария , Бруней , Боливия , Бутан , Беларусь , Швейцария , Cook Islands , Чили , Китай , Чехия , Германия , Дания , Алжир , Испания , Фиджи , Франция , Соединенное Королевство , Грузия , Гонконг , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Исландия , Италия , Камбоджа , Южная Корея , Казахстан , Шри-Ланка , Либерия , Люксембург , Марокко , Молдова , Мьянма , Монголия , Малайзия , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Папуа - Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Португалия , Парагвай , Румыния , Россия , Швеция , Сингапур , Таиланд , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Тайвань , Украина , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , XF , Южная Африка

Print Technical Specification

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    400V 3PH
  • Входная частота
    50 Гц
  • Входная мощность
    1800.0Ватт

Физические

  • Максимальная высота
    890mm , 89.0CM
  • Максимальная ширина
    1680mm , 168.0CM
  • Максимальная глубина
    900mm , 90.0CM
  • Масса нетто
    89.0Кг.
  • Масса брутто
    115.92Кг.
  • Высота транспортной упаковки
    1219mm , 121.9CM
  • Ширина транспортной упаковки
    1143mm , 114.3CM
  • Глубина транспортной упаковки
    2159mm , 215.9CM

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    TUV
  • Стандартная гарантия
    1 год гарантии (только на запасные части)

Устойчивое положение Предложение

  • Proposition 65 Warning
    См. на вкладке "Документация"

Общие

  • Воздушный поток
    4275.84литр/с
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

2139KB

Обновлено

2018-11-12

Эксплуатация; обслуживание
PDF

Номинал

2756KB

Обновлено

2018-11-12

Руководство по монтажу кондиционера InRow RD 10кВт

Наименование

Condenser Installation
PDF
PDF

Номинал

1708KB

Обновлено

2018-06-14

Installation manual for condensers
Наименование
Номинал
Обновлено
Cooling Solutions, Chillers & Heat Rejection, Condensers

Категория

Подкатегория


Мост-перегородка InRow, кабель передачи данных, 300 мм

Опции для оптимизации производительности или функциональности систем охлаждения уровня ряда стоек

Монтажный комплект, 1U / воздухопровод – активный регулятор потока

Системы изоляции горячих и холодных коридоров, предназначенные для повышения предсказуемости охлаждения, его производительности и эффективности на уровне стойки, ряда или помещения.


Показать Число результатов на страницу

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта