Силовые модули

Prefabricated Power modules and skids significantly reduce the complexity and time to deploy critical data center power


 
Готовые силовые модули – наилучшее решение для увеличения мощности питания центров обработки данных при расширении или последовательном наращивании. Закрытые модули могут использоваться как в помещениях, так и под открытым небом, а их конструкция рассчитана на противодействие экстремальным погодным условиям и характеристикам окружающей среды. Модули полностью укомплектованы распределительными устройствами, источниками бесперебойного питания, средствами мониторинга окружающей среды, безопасности и пожаротушения, а также программным обеспечением Struxureware Expert для контроля и управления системой. Можно выбрать одно из базовых исполнений или адаптировать модуль для конкретной области применения.
Подробнее
Готовые системы электроснабжения являются лучшим решением для быстрого наращивания мощности центров обработки данных. Готовые модули, смонтированные на стойках, предназначены для применения в крупных системах внутри помещений и обладают большим диапазоном мощности при небольших размерах. Для обеспечения лучшей в классе эффективности готовые модули, смонтированные на стойках, оснащены ИБП Symmetra MW или MGE Galaxy 7000 и представляют собой комплексное решение, включающее распределительное устройство, аккумуляторы, АВР; в комплект также может быть включено ПО StruxureWare для эксплуатации зданий, позволяющее создать полностью интегрированную систему управления. Выберите одну из базовых моделей или закажите модуль, который мы изготовим в соответствии с вашими конкретными требованиями.
Подробнее