PowerChute Business Edition

Управление ИБП, безопасное завершение работы и отчеты об энергопотреблении для нескольких (до 25) серверов и рабочих станций, с использованием выделенных USB-портов или портов последовательного интерфейса.

ПО PowerChute Business Edition поддерживает управление ИБП, безопасное завершение работы систем и инновационные возможности энергетического менеджмента. В случае длительного перерыва подачи электроэнергии функция автоматического корректного завершения работы предотвращает потерю информации и обеспечивает минимальное время восстановления. Отчеты о стоимости потребленной электроэнергии и эквивалентном выбросе (CO2) улучшают представление об энергии, потребляемой ИТ-оборудованием, и облегчают поиск путей повышения энергоэффективности. Очень полезны отчеты по оценке риска, определяющие вероятные угрозы для эксплуатационной готовности, и улучшенные аналитические функции, помогающие определить причины потенциальных проблем с ИБП и электропитанием, до того как они приведут к серьезным последствиям, что обеспечивает стабильную работу системы.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт PowerChute Business Edition v9.5 № артикула SFPCBE95 ЗАГРУЗКА
Продукт Средство настройки PowerChute Business Edition (JRE) № артикула SFPCBEJRE ЗАГРУЗКА
Защита
Функция составления графиков Настройка графика отключения и перезагрузки присоединенного оборудования и ИБП.
Завершение работы операционной системы Предотвращение повреждения данных, благодаря автоматическому выполнению процедуры корректного завершения работы ОС с сохранением всех файлов в случае продолжительного отключения электропитания.
Отключение нагрузки Возможность отключения отдельных групп розеток в заранее определенной последовательности для сброса некритичной нагрузки и увеличения времени автономной работы (ИБП с коммутируемыми группами розеток).
Последовательное выключение и перезагрузка устройств Возможность настройки отдельных групп розеток так, чтобы они выключались и включались в заранее определенном порядке (для ИБП с коммутируемыми группами розеток).
Управление группами розеток Возможность включения/выключения, перезагрузки или отключения отдельных групп розеток, чтобы не посылать технических специалистов на удаленные объекты (для ИБП с коммутируемыми группами розеток).
Energy Management
Оценка затрат на энергоснабжение Оценка стоимости электроэнергии, потребляемой защищенным оборудованием.
CO<sub>2</sub> Emissions Reporting Мониторинг воздействия окружающей среды на электропитание защищенного оборудования
Регулируемые затраты на электроэнергию Обновление сведений о стоимости электроэнергии по мере ее изменения обеспечивает точность отчетов о расходах на электроэнергию
Отчет по использованию электроэнергии Основанное на фактах представление об энергопотреблении вашего защищенного оборудования.
Администрируемость
Запуск командного файла Последовательность отключения и последовательность запуска, управляемая командным файлом.
Регистрация событий Определение точного времени и последовательности событий, ставших причиной инцидента, по данным регистрационного журнала.
Сохранение данных в регистрационном журнале Идентификация проблемных тенденций до возникновения необходимости в передаче их рассмотрения на более высокие уровни компетенции или до экспорта журнала данных для выполнения анализа.
Уведомление Оповещение о проблемах гарантирует своевременное разрешение критических ситуаций.
Интеллектуальное управление батареями Дату замены батареи и номер картриджа запасной батареи (Replacement Battery Cartridge — RBC) можно узнать через программный интерфейс пользователя, содержащий ссылку на заказ нужного картриджа через Интернет.
Управление несколькими ИБП Smart-UPS Настройка отображения состояния ИБП для централизованного отображения таких параметров, как дата замены батареи и оставшееся время работы.
Удобство
SMTP Authentication Протокол SMTP (Secure Mail Transfer Protocol) для аутентификации сообщений электронной почты
Парольная защита Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
Защищенные каналы связи По умолчанию используется защищенный доступ к клиентскому интерфейсу и устройству по протоколу HTTPS.
Initial Set-Up Wizard Обеспечивает простоту настройки и максимально быструю защиту ИТ-оборудования
Совместимость
Совместимость с системой управления предприятием Информация о состоянии оборудования доступна используемой заказчиком системе управления предприятием за счет направления SNMP-трапов (событий) через SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 с помощью PowerNet MIB.
Коммуникационный кабель для связи с компьютером Кабель для управления ИБП предназначен для независящего от типа сети обмена информацией между ИБП и сервером через последовательный/USB интерфейс.
PowerChute Business Edition – Совместимость с операционными системами Данное ПО поддерживает различные операционные системы и процессоры. Для получения подробной информации
щелкните здесь.
Интеграция с журналом системных событий Запись событий в системный журнал Windows