Интерфейсные кабели

Кабели, обеспечивающие выделенные соединения между ИБП APC и настольными компьютерами, рабочими станциями и серверами

Комплекты Cable Interface Kits позволяют любым ИБП APC с последовательным портом RS-232 использовать возможности операционных систем корректно завершать работу компьютеров. Кабельные удлинители позволяют подключить ИБП, расположенные на значительном расстоянии.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Кабель связи с ИБП по протоколу Simple Signalling № артикула 940-0020 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Кабель связи с ИБП по протоколу Smart Signalling № артикула 940-0024 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Кабель связи с ИБП по протоколу Simple Signaling 6 футов/2 м – DB9/RJ45 № артикула AP940-0625A Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Кабель связи с ИБП по протоколу Simple Signaling 15 футов/4,5 м – DB9/RJ45 № артикула AP940-1525A Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Коммуникационный кабель для подключения ИБП с использованием сигнализации Smart Signaling, длина 4,5 м № артикула AP9804 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Коммуникационный кабель APC для Hitachi Thunder Storage № артикула AP9807 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Удлинитель для кабеля связи с ИБП 15'/5 м № артикула AP9815 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Кабель связи с ИБП по протоколу UNIX Basic Signalling № артикула AP9823 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Последовательный кабель № артикула AP9825 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Удлинитель коммуникационного кабеля для ИБП, длина 15 м № артикула AP9825I Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Кабель связи с ИБП по протоколу Simple Signaling – USB/RJ45 № артикула AP9827 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Сигнальный комплект ИБП для IBM AS/400 и IBMi (IBM Power Systems) № артикула AP98275 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Кабель Cisco Unity Express UPS Simple Signaling № артикула AP9840 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Готовность
Интерфейсный кабель для компьютера Кабель для управления ИБП предназначен для независящего от типа сети обмена информацией между ИБП и сервером через последовательный/USB интерфейс.
Extension Cable Надежное средство для передачи сигналов ИБП на большее расстояние.