Глобальная модель развертывания

Интеллектуальная и эффективная защита электропитания с возможностью развертывания в разных регионах.

Современные условиях ведения бизнеса требуют от компаний стандартизованных решений, которые можно развертывать по всему миру. Это может быть проблематичным из-за того, что в разных странах мира используются сети с разным напряжением. APC by Schneider Electric предлагает продукты для защиты электропитания, позволяющие решить эту проблему. Эти продукты — от систем на 230 В переменного тока стандарта UL до по-настоящему универсальных ИБП с возможностью подключения к источникам питания с напряжением от 100 до 240 В переменного тока — представляют собой идеальное решение для развертывания в любой точке мира.

Подробнее
Ремонтопригодность
Заменяемые пользователем батареи Повышение эксплуатационной готовности, за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Замена батарей во время работы ИБП Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Техническая поддержка Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите квалифицированную помощь.
Простота установки Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.
Администрируемость
Разъем SmartSlot Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Соединение через последовательный порт Управление ИБП через последовательный порт.
LED Indicators Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние электросети, ИБП и батареи.
Интеллектуальное управление батареями Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Готовность
Зарядка батарей с применением температурной компенсации Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
Кондиционирование питания Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими мощными воздействиями на систему электропитания.
Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Автоматический перезапуск полезных нагрузок после выключения ИБП Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления сетевого электропитания.