ИБП Easy UPS On-Line

Высококачественная онлайн-система бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, предназначенная для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых нестабильных условиях электропитания

Для предприятий малого и среднего бизнеса компания APC от Schneider Electric предлагает новую категорию систем ИБП, предназначенных для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых нестабильных условиях электропитания. APC Easy UPS 1 Ph Online – это многоцелевой, высококачественный ИБП с конкурентной ценой, предназначенный для работы с широким диапазоном напряжений, в несовместимых условиях электропитания и обеспечения качества, которому доверяют миллионы компьютерных профессионалов во всем мире.

Подробнее
Продукты № артикула Расчетное время автономной работы (чч:мм)
Продукт ИБП APC Easy UPS SRV 10000 ВА, 230 В № артикула SRV10KI Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт ИБП APC Easy UPS SRV 1000 ВА 230 В № артикула SRV1KI Расчетное время автономной работы (чч:мм) 0:15 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт ИБП APC Easy UPS SRV 2000 ВА, 230 В № артикула SRV2KI Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт ИБП APC Easy UPS SRV 3000 ВА 230 В № артикула SRV3KI Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт ИБП APC Easy UPS SRV 6000 ВА, 230 В № артикула SRV6KI Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Готовность
Интеллектуальное управление батареями Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Администрируемость
Network manageable Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть через Powerchute Business Edition.
Графический ЖК дисплей Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Разъем SmartSlot Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Соединение через последовательный порт Управление ИБП через последовательный порт.
LED Indicators Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние электросети, ИБП и батареи.
Ремонтопригодность
Уведомление о прогнозируемых отказах Заблаговременное выявление возможных отказов позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей В случае неготовности батареи для обеспечения резервного электропитания подается предупредительное сообщение.
Звуковые сигналы Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Характеристики
Интуитивно понятный интерфейс на базе ЖК-дисплея Точная информация в удобной для восприятия форме на нескольких языках; возможность локального конфигурирования ИБП с помощью меню и простых в использовании навигационных клавиш.
Широкий диапазон входных напряжений Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Совместимо с резервными генераторами Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Корректировка коэффициента мощности на входе Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и использования кабелей меньшего сечения.
Высокая эффективность Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки
Разъем SmartSlot Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Управляющее ПО Позволяет с легкостью наблюдать за состоянием электросети и управлять вашим ИБП.
Экономичный режим Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном сетевом питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД при сохранении защиты от недопустимых колебаний сетевого напряжения.
Топология постоянно действующего двойного преобразования Гарантирует неизменно высокий уровень качества электропитания. Полное отсутствие искажений выходного сигнала, благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Характеристики
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
USB connection Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через последовательный порт.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring. Управляющее ПО