Galaxy 7000

Высокоэффективная трехфазная система защиты электропитания, оснащенная средствами адаптации к конкретным условиям средних и больших ЦОДов, различных зданий и критически важных систем.

ИБП MGE Galaxy 7000 – новейшее пополнение в серии MGE Galaxy, обеспечивающее бесперебойное питание для средних и крупных ЦОДов, промышленности, систем управления инфраструктурой зданий, ответственных областей применения и соединения судна с берегом. ИБП Galaxy 7000 представляет собой гибкую и адаптируемую систему, которая благодаря применению надежного IGBT-выпрямителя/инвертора может работать с нагрузкой любого типа (в том числе индуктивной и емкостной). Данный ИБП выполнен по бестрансформаторной схеме, что позволило повысить КПД до 94,5%, снизить за счет энергосбережения эксплуатационные расходы и при этом обеспечить высококачественное питание критически важных нагрузок. Кроме высокой эффективности, Galaxy 7000 также предлагает экономичный режим (ECO), в котором достигается КПД до 99% для одинарных и параллельных систем, и режим повышенной эффективности (Efficiency Booster) для параллельного подключения, который поможет вам сберечь больше энергии. Galaxy 7000 обеспечивает параллельное включение и резервирование модулей по принципу N+1 в различных вариантах, в том числе: отдельный резервный модуль, общее резервирование и общий статический байпас, что делает MGE Galaxy 7000 лидером среди ИБП с архитектурой высокой эксплуатационной готовности для ответственных систем, а функция Smart Power Test (SpoT) помогает снизить общие расходы на систему, устраняя необходимость в дополнительном блоке нагрузок. Легкость монтажа и технического обслуживания – таковы ключевые принципы, реализованные в конструкции нового ИБП; электрические подключения выполняются только спереди и для всех компонентов обеспечен доступ для технического обслуживания. В Galaxy 7000 дополнительно реализованы модули синхронизации шины, шкафы со степенью защиты IP32, защита от обратного тока, функция преобразования частоты, а также гибкие системы дополнительных батарей, включая VRLA- и никель-кадмиевые аккумуляторы, внешние шкафы сервисного байпаса и блоки параллельного включения. Универсальный ИБП MGE Galaxy 7000 совместим с лучшими в отрасли стандартными протоколами передачи данных и поддерживает протоколы SNMP, J-Bus/ModBus и RS485, что облегчает взаимодействие с большинством применяемых устройств. Для ИБП Galaxy 7000 предлагаются различные сервисные услуги: ввод в эксплуатацию, профилактическое техническое обслуживание, ускоренное время реагирования на заявку о необходимости устранения неисправности и комплексные пакеты технического обслуживания, обеспечивающие полное отсутствие у заказчика каких-либо проблем, связанных с техническим обслуживанием его систем.

Подробнее
Экономия
Равенство номиналов активной (кВт) и полной (кВА) мощности Сокращение издержек, благодаря исключению необходимости в приобретении ИБП большей мощности для поддержки нагрузок со скорректированным коэффициентом мощности.
Улучшенные электротехнические функции Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений, благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
Экономичный режим Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном сетевом питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД при сохранении защиты от недопустимых колебаний сетевого напряжения.
Администрируемость
Возможности сетевого управления Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet.
Устойчивое развитие
Европейский сертификат соответствия на ИБП Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС
Совместимость
Синхронизация выходного напряжения с внешним источником ИБП может синхронизироваться с любыми другими внешними источниками питания, что позволяет использовать его совместно со статическими переключателями, установленными после ИБП.
Совместимо с литий-ионным батарейным решением Schneider Electric Уменьшение массы и габаритов, сокращение потребности в охлаждении и техническом обслуживании, снижение совокупной стоимости владения; удвоение срока службы свинцово-кислотных батарей с регулирующими клапанами; повышение предсказуемости и управляемости резервных систем хранения.
Подробнее.
Parallel capability Для соответствия требованиям по мощности и резервированию возможно параллельное соединение нескольких устройств
Готовность
Архитектура высокого уровня готовности Различные режимы работы: горячее резервирование, встроенные функции параллельной работы или общий статический байпас для параллельно включенных ИБП, что позволяет создать архитектуру с высокой эксплуатационной готовностью