Стабилизатор напряжения ИБП

Простое и практичное приложение к ИБП для адаптации разъема IEC к локальным выходам.

Сетевой фильтр ИБП APC от Schneider Electric предназначен для безопасного преобразования разъема ИБП IEC в локальные выходы, что обеспечивает удобство и надежность тогда, когда вам это необходимо больше всего. Они протестированы для обеспечения идеальной работы ИБП. Основные свойства: переключатель питания автоматического выключателя для дополнительной защиты и возможность настенного монтажа. Также имеется механизм блокировки IEC для обеспечения более надежного соединения между ИБП и сетевым фильтром, предотвращающий случайное отсоединение.

Подробнее
Удобство
Отверстия для установки на стене Позволяет установку и настройку в труднодоступных местах, на стенах и других поверхностях.
Безопасность
Клапан, защищающий от детей Защита пользователей от случайного контакта с неиспользуемыми выходами.
Характеристики
Клапан, защищающий от детей Защита пользователей от случайного контакта с неиспользуемыми выходами.
Отверстия для установки на стене Позволяет установку и настройку в труднодоступных местах, на стенах и других поверхностях.
Встроенный переключатель питания и сбрасываемый контактный выключатель. Подает питание на все выходы и обеспечивает дополнительную защиту от перегрузок
Защита
Встроенный переключатель питания и сбрасываемый контактный выключатель. Подает питание на все выходы и обеспечивает дополнительную защиту от перегрузок