ИБП серии Back-UPS Pro

Превосходный источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для высокопроизводительной электронной аппаратуры и компьютеров

ИБП семейства Back-UPS Pro надежно защищают электропитание мощных компьютерных систем, маршрутизаторов и модемов, внешних систем хранения, игровых приставок и прочей электроники в доме или организации. Эти ИБП стабилизируют напряжение при его отклонении от безопасных значений и дают возможность длительной работы от батарей при отключении электроэнергии. Они также обеспечивают защиту электропитания от опасных бросков и всплесков напряжения, а ПО для управления ИБП позволяет максимально полно использовать его возможности. Модели этого семейства предлагают ряд уникальных функций: автоматическую регулировку напряжения, ЖК-экран, интеллектуальные розетки, функции экономии электроэнергии, возможности управления по сети, функцию Wathcdog или настраиваемые выходы. В сочетании со стандартными функциями они делают ИБП Back-UPS Pro лучшим решением для защиты данных и обеспечения готовности систем.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт APC Back-UPS Pro 1200 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ № артикула BR1200G-RS Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт APC Back-UPS Pro 1200 с функцией энергосбережения, 230 В № артикула BR1200GI Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт APC Back-UPS Pro 1500 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ № артикула BR1500G-RS Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт APC Back-UPS Pro 1500 с функцией энергосбережения, 230 В № артикула BR1500GI Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Комплект внешних батарей APC Back-UPS Pro (для моделей Back-UPS Pro на 1500 ВА) № артикула BR24BPG Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт APC Back-UPS Pro 550 с функцией энергосбережения № артикула BR550GI Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт APC Back-UPS Pro 900 ВА, с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ № артикула BR900G-RS Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт APC Back-UPS Pro 900 с функцией энергосбережения, 230 В № артикула BR900GI Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Защита
Защита от всплесков напряжения устройств, присоединенных к линии передачи данных Защита от всплесков напряжения в линии передачи данных
Розетки с аккумуляторным питанием и сетевым фильтром Поддержите и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Розетки с защитой только от всплесков напряжения Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
Готовность
Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Запуск ИБП при отсутствии электричества в сети ("холодный старт") Обеспечение временного питания от батарей в случае возникновения перерыва подачи сетевого электропитания.
Уведомление об отказе батареи Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
Интеллектуальное управление батареями Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Регулируемая чувствительность к уровню напряжения Выбор среди нескольких заранее заданных точек перехода по напряжению в зависимости от качества электропитания (высокая, средняя или низкая чувствительность) для увеличения срока службы аккумулятора и защиты чувствительного электронного оборудования.
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров Позволяет подключать крупногабаритные сетевые адаптеры, не блокируя доступ к другим розеткам.
Регулируемые точки перехода по напряжению Регулировка уровней напряжения (расширение или сужение диапазона), при которых ИБП переходит на аккумуляторное питание, с целью увеличения срока службы аккумулятора и защиты чувствительного электронного оборудования.
Энергосберегающий режим работы ИБП, защищенный заявкой на патент Если из внешней сети поступает качественное электропитание, ИБП работает в режиме, потребляющем меньше энергии (за счет неиспользования некоторых внутренних модулей), что повышает его энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
Автоматическая корректировка сетевого напряжения (AVR) вверх и вниз Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
Функция управления энергией Функция экономии электроэнергии автоматически отключает периферийные устройства при завершении работы главного устройства (обычно это ПК) или его переходе в режим гибернации. При возобновлении работы главного устройства электропитание периферийных устройств немедленно восстанавливается.
Ремонтопригодность
Простая замена аккумуляторов Повышает уровень эксплуатационной готовности ИБП, обеспечивая быструю и легкую замену аккумулятора.
Многоразовый автоматический предохранитель Простая процедура восстановления после перегрузки; замена предохранителя не требуется.
Администрируемость
Уведомление об отсутствии соединения с батареей В случае неготовности батареи для обеспечения резервного электропитания подается предупредительное сообщение.
USB connection Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через последовательный порт.
ЖК-индикатор состояния Возможность охватить одним взглядом основные данные о состоянии ИБП. Несколько индикаторов состояния с графиками нагрузки и заряда батарей.
Звуковые сигналы Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Безопасность
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.