Компьютер и периферийные устройства

Резервное электропитание от батарей и защита от скачков напряжения для компьютерных систем, домашних сетей, внешних систем хранения, игровых устройств, домашних серверов и другого электронного оборудования



 
Сетевой фильтр ИБП APC от Schneider Electric предназначен для безопасного преобразования разъема ИБП IEC в локальные выходы, что обеспечивает удобство и надежность тогда, когда вам это необходимо больше всего. Они протестированы для обеспечения идеальной работы ИБП. Основные свойства: переключатель питания автоматического выключателя для дополнительной защиты и возможность настенного монтажа. Также имеется механизм блокировки IEC для обеспечения более надежного соединения между ИБП и сетевым фильтром, предотвращающий случайное отсоединение.
Подробнее
APC by Schneider Electric представляет новую линейку источников бесперебойного питания средней ценовой категории, ориентированных на использование в домах и небольших офисах. Все модели устройств способны обеспечить бесперебойную работу критически важных элементов инженерной инфраструктуры, питание которых осуществляется от нестабильной сети.
Подробнее
ИБП Back-UPS предназначены для бесперебойного питания беспроводных сетей, компьютеров, игровых консолей и другого электронного бытового и офисного оборудования. ИБП обеспечивают питание от аккумуляторных батарей во время прекращения подачи электроэнергии и значительных колебаний напряжения, а также защищают оборудование от импульсных перенапряжений. Данные ИБП выпускаются в различных корпусах (в вертикальном и напольном), обладают широким набором стандартных функций и являются прекрасным выбором, способным защищать данные и поддерживать устойчивую связь
Подробнее
ИБП семейства Back-UPS Pro надежно защищают электропитание мощных компьютерных систем, маршрутизаторов и модемов, внешних систем хранения, игровых приставок и прочей электроники в доме или организации. Эти ИБП стабилизируют напряжение при его отклонении от безопасных значений и дают возможность длительной работы от батарей при отключении электроэнергии. Они также обеспечивают защиту электропитания от опасных бросков и всплесков напряжения, а ПО для управления ИБП позволяет максимально полно использовать его возможности. Модели этого семейства предлагают ряд уникальных функций: автоматическую регулировку напряжения, ЖК-экран, интеллектуальные розетки, функции экономии электроэнергии, возможности управления по сети, функцию Wathcdog или настраиваемые выходы. В сочетании со стандартными функциями они делают ИБП Back-UPS Pro лучшим решением для защиты данных и обеспечения готовности систем.
Подробнее