Фильтры и устройства подавления гармонических искажений

Активные и пассивные фильтры для нейтрализации гармоник и коррекции коэффициента мощности в центрах обработки данных, коммерческих зданиях и промышленных средах



 
Нейтрализуя гармонические искажения, AccuSine предотвращает ложные срабатывания автоматических выключателей и преждевременное старение оборудования. AccuSine отличается крайней компактностью и может монтироваться на стану или устанавливаться в шкаф для распределительной аппаратуры. Данный продукт также поддерживает параллельное подключение — это позволяет в дальнейшем наращивать мощность, не отключая питание. AccuSine автоматически адаптируется к любой однофазной или трехфазной нагрузке.
Подробнее
За счет подавления гармоник с помощью кондиционера электропитания SineWave существенно ограничивается число ложных срабатываний автоматических выключателей и предотвращается преждевременный износ оборудования. SineWave представляет собой чрезвычайно компактное устройство, которое можно разместить на стене или установить в распределительном шкафу. Такие устройства можно соединять параллельно, что позволяет в будущем увеличить мощность кондиционера электропитания без отсоединения питающей линии. SineWave автоматически адаптируется к любым однофазным и трёхфазным нагрузкам.
Подробнее