Аппаратурные стойки и шкафы

Открытые и закрытые серверные стойки и сетевые стойки для различных сред, включая центры обработки данных, серверные комнаты, сетевые шкафы, офисы, промышленные и специализированные приложения.



 
APC NetShelter представляет собой многофункциональную серверную стойку, разработанную с учетом пожеланий пользователей по всему миру. Данные серверные стойки соответствуют самым современным тенденциям рынка информационных технологий и подходят для самых разных применений: от размещения компьютерного и сетевого оборудования высокой плотности мощности до оборудования радио- и телевещания, а также профессионального аудио- и видеооборудования. Благодаря большому вниманию к охлаждению, распределению электропитания, укладке кабелей и контролю параметров окружающей среды серверные стойки NetShelter представляют собой надежную инфраструктуру для установки критически важного оборудования.
Подробнее
Серверная стойка NetShelter SV – это бюджетный вариант известного шкафа Schneider Electric, обладающий всеми базовыми функциями и возможностями. Модель NetShelter SV также совместима с системами охлаждения, распределения питания и организации кабелей, что позволяет создавать надежную стоечную систему для критически важного оборудования. Стоимость уменьшена за счет исключения из комплектации боковых панелей, роликов и заднего кабельного канала, которые в данной серверной стойке являются опцией.
Подробнее
NetShelter CX является портативным, безопасным и экономичным ИТ-решением, выполненным по принципу "включай и работай", предназначенным для установки в филиальных офисах,малых офисах , а также в любых других помещениях, не предназначенных для размещения ИТ-оборудования , т. е. там, где из-за отсутствия площади, времени или денежных средств нет смысла создавать специальное ИТ-помещение. Вам нужно просто вкатить стойку в офис, разместить в ней свое оборудование, подключить его и закрыть двери. Используя звукоизолированную министойку NetShelter CX, позволяющую разместить в ней целое серверное помещение, можно, не теряя времени, сразу же сконцентрироваться на своих основных задачах.

Данное решение позволяет:

- Уменьшить капитальные затраты, отказавшись от нового строительства.
- Рационально использовать свободную площадь.
- Сохранять мобильность своего бизнеса, применяя перемещаемое ИТ-оборудование.
- Использовать одно типовое решение для всех своих отделений и филиальных офисов.
- Избавиться от шума оборудования, поместив его в звукоизолированную оболочку.

Серверная стойка NetShelter CX - это инновационный ответ на требования сегодняшней и завтрашней динамично развивающейся ИТ-инфраструктуры.

Серверная стойка Netshelter CX Mini представляет собой вариант NetShelter CX для размещения серверов в вертикальном корпусе, устанавливаемых в малых и домашних офисах, а также в других помещениях, не предназначенных для размещения ИТ-оборудования. Для получения более подробных сведений о данных высокоэкономичных и звукоизолированных стойках щелкните по расположенной ниже ссылке 'Netshelter CX Mini'.

Подробнее
Специализированные шкафы обеспечивают надежную работу стоечного ИТ-оборудования в уникальных условиях. Настенные шкафы предназначены для небольших узлов и локальных сетей в коммутационных помещениях и серверных залах с ограниченными площадями. Сейсмостойкие шкафы — это изделия высокой прочности, которые можно устанавливать в регионах, относящихся к четвертой зоне, где необходима защита стандарта NEBS.
Подробнее
Четырехопорные открытые стойки предназначены для простого и экономичного монтажа стоечного оборудования в ИТ-помещениях. Идеальное решение для монтажа серверов, сетевого коммуникационного оборудования в системах, не требующих защиты от несанкционированного доступа на уровне стойки. Открытая стойка обеспечивает беспрепятственное воздушное охлаждение, а также быстрый и легкий доступ к установленному оборудованию. Возможность вертикального монтажа стоечных БРП в сочетании с возможностью легкой прокладки, удобной организации и фиксации толстых кабельных жгутов сделали 4-опорные открытые стойки Schneider Electric наилучшим решением на рынке. Можно выбрать открытые стойки с квадратными монтажными отверстиями, предназначенные для монтажа серверов (многие современные серверы рассчитаны на монтаж с использованием отверстий квадратного сечения), сетевого и телекоммуникационного оборудования, и стойки с резьбовыми отверстиями – на монтаж сетевого и телекоммуникационного оборудования.
Подробнее
Микро-ЦОДы Xpress являются экономичным техническим решением для сетевой периферии, быстро и легко монтируются и вводятся в эксплуатацию. Они оснащены всей необходимой для ЦОДов физической инфраструктурой и управляющим программным обеспечением, при этом конструкция замкнутого защитного корпуса позволяет размещать в нём ИТ-оборудование уже перед транспортировкой. Кроме того, ЦОДы Micro DCs Xpress сертифицированы ведущими поставщиками конвергентного и гиперконвергентного ИТ-оборудования. Они идеально подходят для применения в качестве устройств сетевой периферии и интернета вещей, где первостепенное значение имеют быстрота разворачивания, надёжность в работе и защищённость данных.
Подробнее