ЖК-мониторы и коммутаторы консоли

Устройства доступа упрощают управление серверами и сетями



 
Стоечные консоли APC оснащены клавиатурой, мышью, 17" или 19" ЖК-экраном и опциональным встроенным аналоговым KVM-переключателем на 8 или16 портов (только в модели с 17" экраном). Консоль является очень компактной и занимает по высоте всего 1U стоечного пространства. Компактность конструкции позволяет установить KVM-переключатель сзади стоечной консоли с ЖК-экраном. Можно не использовать отдельный KVM-переключатель, а применить стоечную ЖК-консоль со встроенным аналоговым KVM-переключателем на 8 или 16 портов. Консоль легко монтируется и требует минимальных затрат на техническую поддержку и обслуживание, что обеспечивает низкую стоимость владения. Сверхтонкий ЖК-экран, сенсорная панель и удобный комплект для монтажа в стойке одним пользователем образуют высококачественное оптимальное решение для управления серверами. Стоечные консоли с ЖК-экраном можно использовать в различных ИТ-системах, от серверных помещений до больших ЦОДов.
Подробнее
Стоечные KVM-переключатели APC обеспечивают ИТ администратору локальный и удаленный доступ при начальном самотестировании и на уровне BIOS и позволяют управлять серверами Windows, SUN и Linux/UNIX. Analog, CAT-5 Analog и IP KVM-переключатели APC позволяют уменьшить общую стоимость владения, сократить пространство, занимаемое аппаратной частью, потребление электроэнергии и число подключаемых кабелей, поскольку для работы с большим числом компьютеров можно использовать только одну клавиатуру, один монитор и одну мышь. Масштабируемость корпоративного уровня и централизованное управление помогают повысить гибкость и увеличить прибыль на инвестированный капитал. Стоечные KVM-выключатели APC повышают уровень контроля и удобства управления ИТ-инфраструктурой в ЦОДах, компьютерных залах и удаленных филиалах.
Подробнее
APC Ethernet Switches improve adaptability by offering a pre-integrated solution designed for InfraStruxure architecture. They lower total cost of ownership by providing rapid data transmission at cost-effective price points. APC 1U rackmount Ethernet Switches address the connectivity needs of network administrators, and are designed to eliminate congestion over the network. Ethernet Switches can be used anywhere that networking equipment exists, including wiring closets, computer rooms, and data centers of any size.
Подробнее