Готовый модульный блок питания

Встроенный ИБП, распределительные устройства и управляющее программное обеспечение, оптимизированные для работы в крупном ЦОДе с возможностью наращивания мощности питания

Готовые системы электроснабжения являются лучшим решением для быстрого наращивания мощности центров обработки данных. Готовые модули, смонтированные на стойках, предназначены для применения в крупных системах внутри помещений и обладают большим диапазоном мощности при небольших размерах. Для обеспечения лучшей в классе эффективности готовые модули, смонтированные на стойках, оснащены ИБП Symmetra MW или MGE Galaxy 7000 и представляют собой комплексное решение, включающее распределительное устройство, аккумуляторы, АВР; в комплект также может быть включено ПО StruxureWare для эксплуатации зданий, позволяющее создать полностью интегрированную систему управления. Выберите одну из базовых моделей или закажите модуль, который мы изготовим в соответствии с вашими конкретными требованиями.

Подробнее
Гибкость
Изготовление и сборка в заводских условиях Готовые модули спроектированы и изготовлены в точном соответствии со спецификациями в контролируемых заводских условиях и оснащены программным обеспечением DCIM, что придает центру обработки данных повышенную надежность и предсказуемость в работе.
масштабируемый и гибкий Готовые модули изначально предусматривают возможность расширения ИТ-инфраструктуры и адаптации к исполнению и размерам инфраструктуры на будущих этапах развития. Капиталовложения можно перенести на более поздний срок для оптимизации движения денежных средств.
Простое и быстрое развертывание Готовые модули центра обработки данных поставляются на объект подготовленными к развертыванию, что значительно сокращает продолжительность установки и расходы на нее.