Контейнер SmartShelter

Простая в развертывании ИТ-инфраструктура заводской сборки в защищенном пожаробезопасном транспортном контейнере, рассчитанном на установку под открытым небом, для дистанционных и специальных приложений

Контейнеры SmartShelter позволяют решать задачи развертывания ЦОДов на удаленных объектах, производственных площадках, в иных случаях отсутствия выделенного здания или помещения. Размещение ЦОДа вблизи обслуживаемого объекта позволяет эффективно организовать обработку в режиме реального времени и выполнить требования по задержкам и ширине полосы пропускания. Преимущества простоты развертывания ЦОДа для офиса филиала, площадки добычи нефти/газа, рудника или отдаленной военной базы.

- Минимизация рисков за счет использования глубоко инженерно проработанных, полностью администрируемых систем.
- Гибкость масштабирования в соответствии с меняющимися требованиями к ЦОДу.
- Обеспечение физической безопасности ответственных данных.
- Ускорение запуска производства или денежных потоков благодаря оперативному развертыванию в любой точке мира.
- Возможность развертывания на удаленных объектах при ограничениях на проведение строительных работ.
- Высвобождение полезного пространства для основной деятельности.

Контейнер SmartShelter, соответствующий форм-фактору транспортного контейнера ISO, содержит всю необходимую инженерную инфраструктуру в полностью собранном и протестированном состоянии, и может служить модулем ЦОДа заводской сборки.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Контейнеризованный комплексный ИТ/инженерный модуль заводской сборки 96 кВт, 12 стоек, с охлаждением с помощью вентиляторных доводчиков, 400 В 50 Гц № артикула PFMICC096F1R12B Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Контейнеризованный ИТ-модуль заводской сборки 120 кВт, 14 стоек, система охлаждения InRow 400 В 50 Гц № артикула PFMICH120C1R14B Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Контейнеризованный комплексный ИТ/инженерный модуль заводской сборки 16 кВт, 4 стойки, с охлаждением с помощью вентиляторных доводчиков, 400 В 50 Гц № артикула PFMICJ016F1R04B Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Контейнеризованный комплексный ИТ/инженерный модуль заводской сборки 50 кВт, 5 стоек, с охлаждением с помощью вентиляторных доводчиков, 400 В 50 Гц № артикула PFMICJ032F1R05B Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Контейнеризованный комплексный ИТ/инженерный модуль заводской сборки 50 кВт, 12 стоек, с охлаждением с помощью вентиляторных доводчиков, 400 В 50 Гц № артикула PFMICJ050F1R12B Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Гибкость
Предустановленное ПО Struxureware Data Center Expert Зарекомендовавшее себя в отрасли программное обеспечение DCIM поддерживает контроль в реальном времени, определяемые пользователем отчеты и графики, а также мгновенные сообщения об аварийных событиях в инфраструктуре и их передачу на более высокие уровни. Программное обеспечение уже установлено, что значительно сокращает трудоемкость и затраты на конфигурирование на месте.
Простое и быстрое развертывание Готовые модули центра обработки данных поставляются на объект подготовленными к развертыванию, что значительно сокращает продолжительность установки и расходы на нее.
масштабируемый и гибкий Готовые модули изначально предусматривают возможность расширения ИТ-инфраструктуры и адаптации к исполнению и размерам инфраструктуры на будущих этапах развития. Капиталовложения можно перенести на более поздний срок для оптимизации движения денежных средств.
Изготовление и сборка в заводских условиях Готовые модули спроектированы и изготовлены в точном соответствии со спецификациями в контролируемых заводских условиях и оснащены программным обеспечением DCIM, что придает центру обработки данных повышенную надежность и предсказуемость в работе.