Статические переключатели нагрузки

Полное резервирование и исключительно высокая надежность переключения между источниками питания.

Статические переключатели MGE подают электропитание на оборудование от двух независимых и резервируемых источников питания. Статические переключатели автоматически переводят нагрузку на стабильный альтернативный источник питания менее чем за 4 мс. Даже при экстремальных условиях, таких как разность фаз 180°, статический переключатель произведет переключение до 10 раз быстрее, чем многие другие переключатели.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 100A № артикула STS100 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 160A № артикула STS160 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 250A № артикула STS250 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 30 A № артикула STS30 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 400A № артикула STS400 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 60A № артикула STS60 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 630 A № артикула STS630 Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Вспомогательное оборудование статического переключателя MGE Upsilon № артикула STSAUX Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Готовность
Совместимо с генераторами Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Администрируемость
Соединение через последовательный порт Управление ИБП через последовательный порт.
Светодиодные индикаторы состояния Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Графический ЖК-индикатор Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Ремонтопригодность
Обслуживание с доступом через переднюю панель Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.