Распределение питания внутри стойки

Надежное распределение питания с функциями мониторинга и контроля для стоечного ИТ-оборудования



 
Стоечные коммутируемые блоки распределения питания (БРП) APC с измерением мощности, потребляемой через каждую розетку, выполняют измерение фактического потребления тока, протекающего через каждую розетку, и дистанционное управление включением/отключением отдельных розеток. Измерение потребляемой мощности розеток позволяет оптимизировать потребление электроэнергии и планировать распределение общей мощности. Определяемые пользователем пороги срабатывания аварийной местной и дистанционной сигнализации уменьшают опасность перегрузки электрических цепей. Функция измерения потребляемой мощности позволяет руководителям ЦОДов принимать более обоснованные решения по балансировке нагрузок и оптимизации мощности ИТ-оборудования, что дает возможность уменьшить общую стоимость владения. Функция коммутации обеспечивает высокий уровень контроля питания с возможностью настройки пользователем. Функция коммутации предусматривает дистанционное включение и отключение розеток для перезагрузки оборудования и ограничения несанкционированного использования отдельных розеток. Последовательное с задержками включение позволяет пользователям определять порядок включения и отключения присоединенного оборудования и тем самым предотвращать перегрузку питающих линий. Измерение тока позволяет в реальном времени дистанционно контролировать присоединенные нагрузки. Пользователь может настраивать пороги срабатывания аварийной сигнализации и таким образом своевременно узнавать о возникающих перегрузках электрических цепей. Пользователи могут обращаться к стоечным коммутируемым БРП с измерением мощности, управлять ими и настраивать их через защищенный веб-интерфейс, по протоколам SNMP или Telnet или через интерфейс командной строки. Все эти средства встроены в платформы централизованного управления APC Centralized Management, которые содержат компоненты StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity и Energy Efficiency. Новые коммутируемые стоечные БРП серии AP8000 обеспечивают контроль потребляемой мощности в реальном времени, имеют порт для датчика температуры или влажности и оснащены фиксируемыми IEC-розетками.
Подробнее
Управляемые стоечные блоки распределения питания APC позволяют реализовать полный, настраиваемый пользователем контроль потребляемой мощности и активный мониторинг. Дистанционное управление розетками предусматривает их дистанционное включение и отключение для перезагрузки оборудования и ограничения несанкционированного использования отдельных розеток. Последовательное с задержками включение позволяет пользователям определять порядок включения и отключения присоединенного оборудования и тем самым предотвращать перегрузку питающих линий. Измерение тока позволяет в реальном времени дистанционно контролировать присоединенные нагрузки. Пользователь может настраивать пороги срабатывания аварийной сигнализации и таким образом своевременно узнавать о возникающих перегрузках электрических цепей. Пользователи могут иметь доступ к настройкам параметров управляемого стоечного блока распределения питания и управлять блоком через защищенный Web-интерфейс или с помощью протокола сетевого управления SNMP, через интерфейс командной строки или с помощью протокола Telnet. Данные средства управления поддерживаются платформой InfraStruxure Central и модулями Operations, Capacity и Energy Efficiency. Новые управляемые стоечные блоки распределения питания серии AP8000 обеспечивают контроль потребляемой мощности в реальном времени, имеют порт для датчика температуры или влажности и оснащены фиксируемыми IEC-розетками.
Подробнее
Стоечные блоки распределения питания APC с измерением мощности, потребляемой через каждую розетку, выполняют измерение фактического потребления тока, протекающего через каждую розетку, что позволяет оптимизировать потребление электроэнергии и планировать распределение общей мощности. Определяемые пользователем пороги срабатывания аварийной местной и дистанционной сигнализации уменьшают опасность перегрузки электрических цепей. Измеряемая данными блоками распределения питания потребляемая мощность позволяет руководителям ЦОДов принимать обоснованные решения по балансировке нагрузок и оптимизации мощности ИТ-оборудования, что дает возможность уменьшить общую стоимость владения. Стоечные блоки распределения питания с измерением мощности, потребляемой через каждую розетку, имеют порт для подключения датчика температуры/влажности и фиксируемые IEC-розетки. Пользователи могут иметь доступ к настройкам параметров и к управлению стоечными блоками распределения питания с измерением мощности, потребляемой через каждую розетку, через защищенный Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet, которые поддерживаются платформами централизованного управления APC – сервером InfraStruxure Central с модулями Capacity, Manager и Change Manager.
Подробнее
Стоечные измерительные блоки распределения питания APC выполняют измерение фактического потребления тока, что позволяет оптимизировать потребление электроэнергии и реализовать защиту электрических цепей. Определяемые пользователем пороги срабатывания аварийной местной и дистанционной сигнализации уменьшают опасность перегрузки электрических цепей. Определяемая стоечными измерительными блоками распределения питания потребляемая мощность позволяет руководителям ЦОДов принимать обоснованные решения по балансировке нагрузок и оптимизации мощности ИТ-оборудования, что дает возможность уменьшить общую стоимость владения. Пользователи могут иметь доступ к настройкам параметров стоечного измерительного блока распределения питания через защищенный Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet, которые поддерживаются платформами централизованного управления APC – сервером InfraStruxure Central с модулями Operations, Capacity и Energy Efficiency. Новые измерительные стоечные блоки распределения питания серии AP8000 дают возможность контролировать потребляемую мощность в реальном времени, оснащены портом датчиков контроля температуры/влажности, фиксируемыми IEC-розетками и сверхкомпактными автоматическими выключателями.
Подробнее
Базовые стоечные блоки распределения питания APC имеют один вход подачи питания и несколько выходных розеток. Блоки надежно распределяют питание, получаемое как от маломощных однофазных, так и от более мощных трехфазных источников.
Подробнее
Широкий выбор шнуров питания стоечных БРП, включая входные шнуры, шнуры адаптера и перемычки, удовлетворяют разнообразные потребности в области питания. Новые фиксирующиеся шнуры стандарта IEC оснащены простым в использовании патентованным механизмом крепления шнура, обеспечивающим дополнительную безопасность при использовании с блоками распределения питания (БРП) серии AP8000.
Подробнее
В число стоечных аксессуаров БРП APC входят комплекты скоб, специально разработанные для монтажа многих вертикальных блоков распределения питания (БРП) APC в стойки или шкафы сторонних производителей, а также скоба для фиксации кабелей для крепления шнуров питания, подключенных к установленным стоечным БРП. Эти комплекты скоб можно использовать с определенными моделями простых, измерительных и коммутируемых стоечных БРП. Для получения информации о совместимости вашего стоечного БРП с этими монтажными скобами обратитесь к перечню функций. Сведения о совместимости со стойками других производителей см. в списке названий.
Подробнее