Комплект ПО Data Center Operation: Energy Efficiency

Полная картина о расходах за потребленную электроэнергию, а также о текущей и предыдущей энергоэффективности для конкретного объекта. Определение потерь эффективности и возможности улучшения показателей PUE/DCiE на уровне подсистем.

Программный модуль Data Center Operation: Energy Efficiency предоставляет текущие и наблюдавшиеся ранее значения коэффициента эффективности использования электроэнергии (PUE), что дает обоснованное представление об электрической мощности, потребляемой ИТ-оборудованием, по сравнению с общей мощностью, потребляемой ЦОДом. Дается подробное, до уровня подсистем, представление о том, насколько эффективно используется электроэнергия, позволяющее понять, как улучшить энергоэффективность. Значения параметров подсистем могут быть измерены или вычислены, что позволяет заказчикам с малым числом измерителей мощности пользоваться всеми преимуществами приложения. В окне Web-браузера отображаются текущий и наблюдавшийся ранее коэффициент эффективности использования электроэнергии (PUE), а также подробный анализ стоимости потребленной электроэнергии на уровне подсистем. Модуль Data Center Operation: Efficiency доступен совместно с StruxureWare Data Center Operation, поддерживающий интеграцию с StruxureWare Data Center Expert и системами управления предприятием сторонних производителей.

Подробнее
Защита
Доступ нескольких пользователей Одновременная работа с приложением нескольких пользователей и слияние изменений, выполненных разными пользователями.
Парольная защита Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
Доступ в режиме с защитой от записи Коллективный доступ без опасности записи неавторизированных изменений конфигурации.
Роли пользователей Многопользовательский вход в систему и заранее определенные роли пользователей помогают поддерживать различные уровни доступа.
Гибкость
Локализация Пользовательский интерфейс поддерживает многие языки: английский, французский, немецкий, испанский, русский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, корейский, бразильский, португальский и итальянский.
Готовность
Редактор зависимостей электропитания Предоставление общего графического представления об электропитании оборудования, в том числе отображение схемы распределения электроэнергии от ввода в здание до главного распределительного щита.
Результаты измерений не требуются Используются измеренные или смоделированные данные, что позволяет обойтись небольшим количеством измерителей мощности или вообще без них.
Удобство
Простота развертывания Сокращенные сроки и стоимость установки с минимальным количеством измерителей мощности, необходимых для развертывания
Приборная панель для отображения информации в режиме реального времени Удобный доступ к ключевым показателям эффективности ЦОДа с помощью легко настраиваемых Web-панелей, предоставляющих необходимую руководителям информацию.
Интеграция данных по устройствам нескольких производителей Возможна интеграция с системами управления предприятием и зданием сторонних производителей, например, TAC компании Schneider Electric с целью сбора данных, адаптации и интеграции вычислений коэффициента эффективности использования электроэнергии инфраструктуры ЦОДа (PUE/DciE).
Интерфейс с поддержкой веб-доступа Быстрая интеграция с веб-приложениями сторонних производителей с помощью открытой платформы.
Совокупная стоимость владения
Эквивалентный выброс углерода Отображение углеродного следа по каждой энергетической подсистеме позволяет оперативно измерять воздействие на окружающую среду.
Анализ эффективности использования энергии Отображение текущих и архивных значений коэффициента эффективности использования электроэнергии (PUE) и энергоэффективности инфраструктуры ЦОДа с учетом текущей ИТ-нагрузки, что позволяет выполнить обоснованный анализ энергоэффективности физической инфраструктуры.
Потери по подсистемам Возможность оценить энергетические потери и стоимость электроэнергии на уровне подсистемы, что позволяет определить, на какую именно подсистему приходится наибольшая часть расходов.
Отчет по PUE/DCiE Составление отчетов на основе текущих и архивных значений коэффициента эффективности использования энергии (PUE)/эффективности инфраструктуры ЦОДа (DCiE), показывающих сезонные изменения и подходящих как для внутреннего, так и для внешнего использования.