Uniflair AM

Гибкое периферийное охлаждение для небольших ИТ-систем

Данный дискретный блок охлаждения периметра позволяет использовать полноценное кондиционирование воздуха даже в самых маленьких системах с ограниченным бюджетом. Идеально подходит для различных типов ИТ-нагрузки (в стойках и без них). Компактность и возможность доступа к внутренним компонентам через переднюю панель дают возможность использовать систему в небольших помещениях для ИТ-оборудования (компьютерные залы, помещения для телекоммуникационного оборудования, посты управления). Управление скоростью вращения вентиляторов дает возможность регулировать поток воздуха с учетом потребностей системы, а микропроцессорный контроллер позволяет поддерживать температуру в пределах строго определенных значений.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Воздухоохладительные агрегаты с непосредственным охлаждением, нисходящий поток и вентиляторы с асинхронными двигателями или двигателями с электронной коммутацией № артикула SDA Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Агрегаты с охлажденной водой с нисходящим выпуском воздуха и вентиляторами с асинхронными двигателями или двигателями с электронной коммутацией № артикула SDC Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Водные агрегаты с непосредственным охлаждением, нисходящий поток с вентиляторами с асинхронными двигателями или двигателями с электронной коммутацией № артикула SDW Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Воздухоохладительные агрегаты с непосредственным охлаждением, восходящий поток и вентиляторы с асинхронными двигателями или двигателями с электронной коммутацией № артикула SUA Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Агрегаты с охлажденной водой с восходящим выпуском воздуха и вентиляторами с асинхронными двигателями или двигателями с электронной коммутацией № артикула SUC Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Продукт Водные агрегаты с непосредственным охлаждением, восходящий поток с вентиляторами с асинхронными двигателями или двигателями с электронной коммутацией № артикула SUW Уточнить наличие
8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88 8 800 200-64-46 / +7 495 777-99-88
Ремонтопригодность
Complete Front Serviceability Все операции по техническому обслуживанию производятся через переднюю панель.
Мониторинг обслуживания Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения.
Эксплуатационное обслуживание Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
Администрируемость
Конфигурации отвода тепла Доступно в системах с воздушным и водяным охлаждением, а также с охлажденной водой
Совокупная стоимость владения
Вентиляторы с электронной коммутацией Обеспечение соответствия потока воздуха тепловой нагрузке центра обработки данных позволяет добиться высочайшего КПД и сократить общее энергопотребление.
Высокопроизводительные технические решения Возможность оптимизации работы системы при любой нагрузке и любых внешних условиях гарантирует очень низкое энергопотребление
Automatic Floor Pressurization System Обеспечение стабильного давления воздушного потока под фальшполом вне зависимости от изменений, производимых на поверхности.
Модульная стратегия Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
Готовность
Резервированные компоненты Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.
Активный контроль отклика Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
Двигатели с прямым приводом Нагрузка на подшипники существенно снижена, что увеличивает их срок службы. Балансировка узла, состоящего из двигателя и вентилятора, производится на заводе-изготовителе. В результате уменьшается уровень вибрации и ускоряется ввод в эксплуатацию.
Многофункциональный микропроцессорный контроллер Возможность автоматического перезапуска блока после сбоя электропитания; возможность резервирования на уровне этажа (до десяти устройств, работающих в группе); дружелюбная к пользователю навигация с использованием значков для отображения режима работы и условий в помещении; возможность взаимодействия с системами диспетчеризации инженерного оборудования зданий с различными протоколами.