EcoStruxure IT Expert

Безопасное облачное решение, не зависящее от поставщика, которое обеспечивает мониторинг и визуализацию физической ИТ-инфраструктуры в любом месте

EcoStruxure IT Expert обеспечивает эффективный способ мониторинга оборудования для питания и охлаждения объектов физической инфраструктуры от различных поставщиков для территориально распределенных ИТ-инфраструктур и инфраструктур периферийных вычислений. Мониторинг в реальном времени, сравнительный анализ, оценка, а также мгновенные уведомления о неисправностях и их эскалация обеспечивают визуализацию и аналитическую информацию, необходимые для упреждающего управления ИТ-инфраструктурой. В это открытое и универсальное центральное хранилище критически важной информации могут из любой точки сети заходить несколько пользователей сразу, а также выбранные вами партнеры, что позволяет быстро устранять серьезные инфраструктурные проблемы, которые могут негативно сказаться на доступности ИТ-системы. Облачные технологии позволят вам принимать решения на основе полученных данных, реагировать на отклонения в работе устройств, прежде чем они станут проблемой, и проводить аналитику, которая поможет вам сосредоточиться на том, что действительно важно.

Подробнее
Продукты № артикула Сравнить
Продукт EcoStruxure IT Gateway NUC № артикула INNUC0119
Как купить
Продукт Доступ к Ecostruxure IT Expert для 100 узлов № артикула SFTWES100-DIGI
Как купить
Продукт Доступ к Ecostruxure IT Expert для 1000 узлов № артикула SFTWES1000-DIGI
Как купить
Продукт Доступ к Ecostruxure IT Expert для 1250 узлов № артикула SFTWES1250-DIGI
Как купить
Продукт Доступ к Ecostruxure IT Expert для 150 узлов № артикула SFTWES150-DIGI
Как купить
Продукт Доступ к Ecostruxure IT Expert для 1500 узлов № артикула SFTWES1500-DIGI
Как купить
Продукт Доступ к Ecostruxure IT Expert для 200 узлов № артикула SFTWES200-DIGI
Как купить
Продукт Доступ к Ecostruxure IT Expert для 250 узлов № артикула SFTWES250-DIGI
Как купить
Продукт Доступ к Ecostruxure IT Expert для 350 узлов № артикула SFTWES350-DIGI
Как купить
Продукт Доступ к Ecostruxure IT Expert для 500 узлов № артикула SFTWES500-DIGI
Как купить
Продукт Доступ к Ecostruxure IT Expert для 750 узлов № артикула SFTWES750-DIGI
Как купить
Возможность адаптации
Расширяемая архитектура Лицензионные ключи на подключение дополнительных устройств позволяют расширить возможности платформы, обеспечивая ее рост в соответствии с изменением потребностей бизнеса.
Готовность
Специальные отчеты Создание, сохранение и планирование определяемых пользователем отчетов для легкого сбора, распространения и анализа данных.
Графический анализ тенденций Доступ к текущим и архивным данным любого устройства или группы устройств. Построение графиков и диаграмм изменения различных параметров, показывающих логические связи с потенциально опасными тенденциями.
Централизованная система хранения регистрируемых событий Доступ к предупреждающим сообщениям, поступившим от разных устройств и зарегистрированным в общей базе данных. Сортировка предупреждающих сообщений по типу, дате, устройствам и/или группе устройств.
Защита
Шифрование связи 2048-битный сертификат RSA и данные зашифрованы при передаче с использованием 256-битного ключа алгоритма AES. EcoStruxure IT Gateway использует исходящее подключение через порт 443 и обменивается данными только с облаком EcoStruxure IT, используя соединение по адресам 40.84.62.190 и 23.99.90.28.
Поддержка удаленного мониторинга Служба на базе Web-интерфейса дает заказчику «вторую пару глаз», следящую за состоянием физической инфраструктуры компании. Опытные специалисты непрерывно следят за оборудованием 24 часа в сутки и помогают выявить проблемы до того, как они приведут к критическим последствиям.
Администрируемость
Оценка Определите закономерности надлежащей работы устройств и получите оценочный отчет, используя аналитику и машинное обучение, чтобы определить, какие устройства требуют внимания.
Консолидация аварийных сигналов Сократите количество ошибочных аварийных сигналов и уменьшите среднее время ремонта за счет определения причин неисправности за считаные минуты.
Поддержка устройств различных производителей Широкая поддержка различных производителей для мониторинга сетевых устройств SNMP, MODBUS и Redfish. Возможности визуализации состояния имеющихся устройств, уведомлений о достижении порогового значения, анализа трендов и создания отчетов.
Сравнительный анализ Сравните производительность (показатели работы) ваших устройств с производительностью всех аналогичных устройств в отрасли.
Уведомления о событиях Уведомления о событиях в режиме реального времени сокращают сроки реакции на критические ситуации, связанные с физической инфраструктурой, помогают сократить среднее время ремонта, повышают эффективность и увеличивают время безотказной работы.
Объединенная консоль Настраиваемые клиентские приложения под Windows и Linux обеспечивают мгновенный доступ из любого браузера или мобильного устройства
Централизованное управление ресурсами Мгновенная подробная визуализация всех объектов вашей физической инфраструктуры по географическому признаку или по настраиваемому местоположению.
Cloud-based monitoring Бесперебойность процессов периферийных вычислений (edge) и работы распределенной ИТ-инфраструктуры, а также централизованная проверка состояния вашей физической инфраструктуры обеспечит спокойствие и уверенность, где бы вы ни находились.
Гибкость
Автоматическое обнаружение Сокращение времени, необходимого на установку и запуск устройств физической инфраструктуры, за счет автоматического обнаружения устройств в сети.
Частные сети Сокращение потребности в IP-адресах сети общего пользования для управления устройствами за счет их переноса в изолированную защищенную сеть.
Automatic updates and backups Обновления и резервные копии автоматически применяются для нахождения наиболее актуального решения.