Line-R

Автоматический стабилизатор напряжения защищает нагрузку от провалов напряжения и от перенапряжений.

Автоматические регуляторы напряжения APC Line-R защищают чувствительное к качеству электропитания электронное оборудование от провалов напряжения и от перенапряжений. Постоянное присутствие в сети колебаний напряжения приводит к постепенному сокращению срока службы электронных компонентов, что может вызвать преждевременный отказ оборудования. Автоматический стабилизатор напряжения Line-R поддерживает напряжение в заданных пределах и защищает цепь от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных грозовыми разрядами.

Подробнее
Продукты № артикула Сравнить
Продукт Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 1200 ВА, розетки Schuko, 230 В № артикула LE1200-RS
Продукт Автоматический регулятор напряжения Line-R 1200 ВА № артикула LE1200I
Продукт Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, розетки Schuko, 230 В № артикула LE600-RS
Продукт Автоматический регулятор напряжения Line-R 600 ВА № артикула LE600I
Продукт Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 1000 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки № артикула LS1000-FR
Как купить
Продукт Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 1000 ВА, три розетки Schuko, 230 В № артикула LS1000-RS
Продукт Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 1500 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки № артикула LS1500-FR
Как купить
Продукт Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 1500 ВА, три розетки Schuko, 230 В № артикула LS1500-RS
Продукт Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, три розетки Schuko, 230 В № артикула LS595-RS
Продукт Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки № артикула LS600-FR
Как купить
Защита
Автоматическая регулировка напряжения Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
Защита от импульсных помех и ударов молнии Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
Многоразовый автоматический выключатель Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
Удобство
Светодиоды индикатора состояния Светодиодные индикаторы состояния для каждой фазы и звуковые сигналы незамедлительно оповещают о неисправностях при повреждении проводки в результате механического или электрического воздействия.
Разнос розеток для установки блоков трансформаторов Возможность подключения больших блоков трансформаторов без перекрытия соседних розеток.