Rack de batterie Li-ion Type S - CEI

Rack de batterie Li-ion Type S - CEI Avant gauche
Rack de batterie Li-ion Type S - CEI Avant gauche
Rack de batterie Li-ion Type S - CEI Avant gauche
Rack de batterie Li-ion Type S - CEI Avant droit
Rack de batterie Li-ion Type S - CEI Avant droit
Rack de batterie Li-ion Type S - CEI Back
Rack de batterie Li-ion Type S - CEI Application
Rack de batterie Li-ion Type S - CEI Avant gauche
Rack de batterie Li-ion Type S - CEI Avant droit
Rack de batterie Li-ion Type S - CEI Avant droit
Rack de batterie Li-ion Type S - CEI Back
Rack de batterie Li-ion Type S - CEI Application
  • Armoire à batterie comprenant des batteries lithium-ion, un système de gestion de batteries, un tableau, une alimentation et une interface de communication. Compatible ...

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

LIBATTSMGSIEC Caractéristiques

Rack de batterie Li-ion Type S - CEI
Armoire à batterie comprenant des batteries lithium-ion, un système de gestion de batteries, un tableau, une alimentation et une interface de communication. Compatible avec l'onduleur Symmetra MW.
Inclut: Manuel utilisateur

Systèmes de batteries Galaxy au lithium-ion Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Gestion avancée de la batterie incluse
La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.
Batterie légère
Réduit le poids de plus de deux tiers, ce qui permet d'installer la batterie de manière flexible sur tout type de sol en réduisant considérablement les besoins de modifier la structure.
Batterie compacte
Réduit considérablement l'empreinte de la batterie, ce qui permet d'envisager la génération de revenus grâce au matériel.
Réduit les coûts de refroidissement
Réduit la taille de la salle de la batterie, ce qui permet d’augmenter la plage de température de fonctionnement et de réduire le fonctionnement du dispositif de refroidissement
Durée de vie prolongée
La technologie Lithium-ion double la durée de vie de la batterie, ce qui réduit les risques de temps d'arrêt ou d'interruption de charge pendant les opérations de maintenance ou de remplacement.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Lithium Ion
Montage de batteries
Armoire de batteries fermée

Physique

Hauteur max.
2055mm, 205.5cm
Largeur max.
650mm, 65.0cm
Profondeur max.
599mm, 59.9cm
Poids net
480.0kg
Poids avec emballage
500.0kg
Hauteur de transport
2055mm, 205.5cm
Largeur de transport
650mm, 65.0cm
Profondeur de transport
599mm, 59.9cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
18 - 28 °C
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 60 %

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Directive relative aux batteries
Conforme

Options

Services