Panneau de bypass de maintenance parallèle Easy UPS 3M

Panneau de bypass de maintenance parallèle Easy UPS 3M Avant gauche
Panneau de bypass de maintenance parallèle Easy UPS 3M Avant gauche
Panneau de bypass de maintenance parallèle Easy UPS 3M Avant gauche
Panneau de bypass de maintenance parallèle Easy UPS 3M Avant droit
Panneau de bypass de maintenance parallèle Easy UPS 3M Avant droit
Panneau de bypass de maintenance parallèle Easy UPS 3M Back
Panneau de bypass de maintenance parallèle Easy UPS 3M Avant gauche
Panneau de bypass de maintenance parallèle Easy UPS 3M Avant droit
Panneau de bypass de maintenance parallèle Easy UPS 3M Avant droit
Panneau de bypass de maintenance parallèle Easy UPS 3M Back
  • Panneau de bypass de maintenance pour l'isolation complète d'un Easy UPS 3M en parallèle pendant les opérations de maintenance. Il est possible d'isoler jusqu'à ...

Voir la présentation du produit

E3MBPAR60K200H Caractéristiques

Panneau de bypass de maintenance parallèle Easy UPS 3M
Panneau de bypass de maintenance pour l'isolation complète d'un Easy UPS 3M en parallèle pendant les opérations de maintenance. Il est possible d'isoler jusqu'à trois onduleurs.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Bulgarie, Bahreïn, Brunei, Bolivie, Brésil, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Congo, Suisse, Chili, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Finlande, Fidji, France, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Guadeloupe, Grèce, Guyana, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Madagascar, Myanmar, Mongolie, Martinique, Maurice, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sénégal, Suriname, Thaïlande, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Taiwan, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud

Physique

Hauteur max.
1000mm, 100.0cm
Largeur max.
700mm, 70.0cm
Profondeur max.
320mm, 32.0cm
Poids net
62.0kg
Poids avec emballage
92.0kg
Hauteur de transport
1200mm, 120.0cm
Largeur de transport
800mm, 80.0cm
Profondeur de transport
570mm, 57.0cm
Couleur

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (non-condensing) %
Température de stockage
-25 to 55 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (non-condensing) %

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services