Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible

Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Back
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Back
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Back
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Miscellaneous
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Miscellaneous
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Miscellaneous
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Miscellaneous
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Detailed
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Back
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Back
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Back
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Application
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Miscellaneous
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Miscellaneous
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Miscellaneous
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Miscellaneous
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible Detailed
  • Protection efficace de l'alimentation triphasée évitant les pertes de données et les temps d'indisponibilité pour les applications stratégiques.

  • Inclut: Modules de batterie préinstallés, Bolt Down Brackets, CD avec logiciel, Installation Guide, Modules d'alimentation préinstallés, Manuel utilisateur, Carte ...

Voir la présentation du produit

SUVTP30KF4B4 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (24000l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
24.0kWatts / 30.0kVA
Tension nominale de sortie
120V, 208V, 208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Onduleur Smart-UPS APC VT 30 kVA, 208 V avec 4 modules de batteries extensibles à 4, bypass de maintenance interne, montage en parallèle possible
Protection efficace de l'alimentation triphasée évitant les pertes de données et les temps d'indisponibilité pour les applications stratégiques.
Inclut: Modules de batterie préinstallés, Bolt Down Brackets, CD avec logiciel, Installation Guide, Modules d'alimentation préinstallés, Manuel utilisateur, Carte de gestion Web/SNMP
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système

Smart-UPS VT Caractéristiques et avantages

Protection

Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.

Coût total de possession

Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Bypass manuel de maintenance
Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Caractéristiques marketing

Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Disponibilité

Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Fréquence programmable
Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
Écran LCD
Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.

Facilité de maintenance

Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Possibilité de livraison avec modules installés
Permet la préparation et le test de l'onduleur avant installation et accélère l'installation.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
24.0kWatts / 30.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Configurable pour les tensions 208 et 220 V - triphasé
Efficacité en pleine charge
93.0 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 % en pleine charge
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
57 à 63 Hz pour une fréquence nominale de 69 Hz
Fréquence de sortie (non synchro)
60 Hz +/- 0,1% à 60 Hz nominal
Autres tensions de sortie
220
Facteur de crête de charge
Illimité
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Courant de sortie maximal
92
Bypass
Commutateur de bypass de maintenance intégré, By-pass statique intégré

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
165 - 240V
Efficacité en pleine charge
93.0 %
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Type de protection requis en entrée
Disjoncteur tripolaire
Autres tensions en entrée
220
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.98

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Batteries pré-installées
4
Temps de recharge typique
5heure(s)
Tension nominale des batteries
+/-192 V (batterie partagée référencée à neutre)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
4
Extendable Run Time
1
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
9843
Tension de fin de décharge de batterie
+/-154 V
Fonctionnement en surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, SmartSlot, SUVTPCOM
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles : délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui

Physique

Hauteur max.
1499mm, 149.9cm
Largeur max.
523mm, 52.3cm
Profondeur max.
838mm, 83.8cm
Poids net
629.09kg
Poids avec emballage
660.0kg
Hauteur de transport
1643mm, 164.3cm
Largeur de transport
650mm, 65.0cm
Profondeur de transport
1062mm, 106.2cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
54.0dBA
Dissipation thermique en ligne
6305.0BTU/h
Classe de protection
NEMA 1

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, FCC Partie 15 Classe A, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantie standard
1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP

Options

Services