Gutor PXC Industrial UPS

Gutor PXC Industrial UPS Avant gauche
Gutor PXC Industrial UPS Avant gauche
Gutor PXC Industrial UPS Avant gauche
Gutor PXC Industrial UPS Avant droit
Gutor PXC Industrial UPS Avant droit
Gutor PXC Industrial UPS Back
Gutor PXC Industrial UPS Miscellaneous
Gutor PXC Industrial UPS Avant gauche
Gutor PXC Industrial UPS Avant droit
Gutor PXC Industrial UPS Avant droit
Gutor PXC Industrial UPS Back
Gutor PXC Industrial UPS Miscellaneous
  • Onduleur triphasé compact, haute performance normalisé pour les applications industrielles lourdes et les environnements exigeants. Disponible en configurations ...

  • Inclut: Guide d'installation, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

GUPXCUPS Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (80000l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
80.0kWatts / 80.0kVA
Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Intensité maximale du courant d’entrée
75.0A
Gutor PXC Industrial UPS
Onduleur triphasé compact, haute performance normalisé pour les applications industrielles lourdes et les environnements exigeants. Disponible en configurations 3:3 et 3:1.
Inclut: Guide d'installation, Manuel utilisateur

Gutor PXC Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Surveillance du cycle de vie
Permet la notification de la maintenance préventive pour garantir la continuité du système d'onduleur dans son ensemble.
LED Indicators
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Surveillance du cycle de vie
Permet la notification de la maintenance préventive pour garantir la continuité du système d'onduleur dans son ensemble.
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.

Coût total de possession

Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Rendement élevé
Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement

Disponibilité

Caractéristiques électriques avancées
Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Conception souple
Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
Remplacement du ventilateur permutable
Permet le remplacement des ventilateurs individuels sans qu'il y ait une disponibilité croissante du bypass et une protection de charge.
Double entrée de secteur - standard
La fonction standard augmente la disponibilité en permettant à l'onduleur d'être connecté à deux sources d'alimentation séparées.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bolivie, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
80.0kWatts / 80.0kVA
Courant de sortie neutre
111A
Efficacité en pleine charge
94.0 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/-1 Hz
Fréquence de sortie (non synchro)
60 Hz +/- 0,1% à 60 Hz nominal, 50 Hz +/- 0,1% à 50 Hz nominal
Autres tensions de sortie
240
Facteur de crête de charge
Illimité
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
150 % pendant 1 minute et 125 % pendant 10 minutes
TDH tension de sortie
< 2 % à 100 % de charge linéaire, < 5 % à 100 % de charge non linéaire (CEI 62040-3)
Tolérance de tension en sortie
+/- 10%
Bypass
By-pass intégré

Entrée

Fréquence d'entrée
45 - 65 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
342 - 418 V (380 V), 360 - 440 (400 V), 374 - 457 V (415V)V
Efficacité en pleine charge
94.0 %
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Type de protection requis en entrée
Protection en amont en fonction de la source
Autres tensions en entrée
380, 415
Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
65.0kA

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe

Communication et gestion

Port (s) Interface
GUPXC_seismic_IEC
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Physique

Hauteur max.
2100mm, 210.0cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
800mm, 80.0cm
Poids net
460.0kg
Poids avec emballage
540.0kg
Hauteur de transport
2300mm, 230.0cm
Largeur de transport
820mm, 82.0cm
Profondeur de transport
1082mm, 108.2cm

Environnemental

Température de fonctionnement
-10 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude de stockage
0-14763.6mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
65.0dBA
Dissipation thermique en ligne
3675.0BTU/h
Classe de protection
IP 42 et filtre à air

Conformité

Approbation
CE, Marquage CE, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, VFI-SS-111
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Généralités

Connexion en bypass
5 câbles (3 Phases+Neutre+Terre)

Options

Services