Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire

Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Avant gauche
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Avant gauche
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Avant gauche
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Avant gauche
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Avant droit
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Avant droit
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Avant droit
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Avant droit
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Back
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Back
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Application
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Application
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Application
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Miscellaneous
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Miscellaneous
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Detailed
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Avant gauche
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Avant gauche
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Avant droit
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Avant droit
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Avant droit
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Avant droit
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Back
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Back
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Application
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Application
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Application
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Miscellaneous
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Miscellaneous
Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire Detailed
  • Le kit contient les pièces et attaches nécessaires à la certification sismique de niveau 2

Voir la présentation du produit

GVML2MBCN-KIT Caractéristiques

Galaxy VM, kit sismique de niveau 2 pour armoire étroite de batterie modulaire
Le kit contient les pièces et attaches nécessaires à la certification sismique de niveau 2

Galaxy VM Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Rendement élevé
Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.

Disponibilité

Offre de batterie modulaire
Permet le remplacement des batteries sans avoir besoin de passer par le bypass de maintenance tout en conservant la disponibilité et la protection continue de la charge
Flexibilité du stockage d'énergie
Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Conception souple
Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
Caractéristiques électriques avancées
Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.

Développement durable

ENERGY STAR pour les ASI
Définit que l'efficacité de l'ASI se trouve dans le quart supérieur du marché, tel que certifié par une partie tierce
Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Sécurité

Protection backfeed interne
Accroît la défense du système contre les anomalies.
Conformité antisismique
Les armoires tout en acier répondent aux exigences antisismiques IBC de la zone 2.

Praticité

Batteries permutables
Permet de prolonger rapidement la durée de fonctionnement ou de remplacer les modules de batterie existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
Monté sur roulettes
Facilite la manipulation durant l'installation.
Entrée de câble supérieure et inférieure
Permet de réaliser le câblage par le haut ou par le bas sans avoir besoin de disposer d'armoires supplémentaires, pour un encombrement réduit et une installation plus flexible.
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine

Simplicité de gestion

Écran tactile et graphique LCD
Texte en couleurs et schémas synoptiques qui affichent facilement les modes de fonctionnement, les paramètres des systèmes et les alarmes.
Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
Schéma synoptique
Permet l'accès instantané à l'état de l'onduleur.
Gestion de réseau intégrée
Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.

Facilité de maintenance

Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
106mm, 10.6cm
Largeur max.
370mm, 37.0cm
Profondeur max.
817mm, 81.7cm
Poids net
17.0kg
Poids avec emballage
18.14kg
Hauteur de transport
203mm, 20.3cm
Largeur de transport
406mm, 40.6cm
Profondeur de transport
864mm, 86.4cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-14763.6mètres

Conformité

Approbation
C-tick, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, RCM, UL 1778
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services