Condenseur 3 ventilateur CE 25,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/60

Condenseur 3 ventilateur CE 25,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/60 Avant gauche
Condenseur 3 ventilateur CE 25,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/60 Avant gauche
Condenseur 3 ventilateur CE 25,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/60 Avant gauche
Condenseur 3 ventilateur CE 25,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/60 Avant gauche
Condenseur 3 ventilateur CE 25,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/60 Avant gauche
Condenseur 3 ventilateur CE 25,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/60 Avant droit
Condenseur 3 ventilateur CE 25,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/60 Avant droit
Condenseur 3 ventilateur CE 25,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/60 Avant gauche
Condenseur 3 ventilateur CE 25,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/60 Avant gauche
Condenseur 3 ventilateur CE 25,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/60 Avant gauche
Condenseur 3 ventilateur CE 25,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/60 Avant droit
Condenseur 3 ventilateur CE 25,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/60 Avant droit
  • Solutions d'évacuation thermique conçues pour répondre aux besoins variés des datacenters et de leur environnement.

Voir la présentation du produit

ACCD75203 Caractéristiques

Condenseur 3 ventilateur CE 25,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/60
Solutions d'évacuation thermique conçues pour répondre aux besoins variés des datacenters et de leur environnement.
  • Moteurs à transmission directe
    Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.

Condenseurs refroidis à l'air Uniflair Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Moteurs à transmission directe
Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Entrée

Alimentation d''entrée
6600.0Watts

Physique

Hauteur max.
1248mm, 124.8cm
Largeur max.
4648mm, 464.8cm
Profondeur max.
1154mm, 115.4cm
Poids net
459.09kg
Poids avec emballage
909.09kg
Hauteur de transport
1372mm, 137.2cm
Largeur de transport
4826mm, 482.6cm
Profondeur de transport
1219mm, 121.9cm

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Généralités

Flux d''air
14819.14Pouces/s

Options

Services