Condenseur 1 ventilateur CE 8,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/6

Condenseur 1 ventilateur CE 8,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/6 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur CE 8,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/6 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur CE 8,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/6 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur CE 8,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/6 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur CE 8,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/6 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur CE 8,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/6 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur CE 8,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/6 Avant gauche
Condenseur 1 ventilateur CE 8,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/6 Avant gauche
  • Solutions d'évacuation thermique conçues pour répondre aux besoins variés des datacenters et de leur environnement.

Voir la présentation du produit

ACCD75201 Caractéristiques

Condenseur 1 ventilateur CE 8,8 MBH/1F TD 200-240 V/3/6
Solutions d'évacuation thermique conçues pour répondre aux besoins variés des datacenters et de leur environnement.
  • Moteurs à transmission directe
    Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.
  • Raccordements supérieurs ou inférieurs
    L'unité comprend des raccordements supérieurs et inférieurs.

Condenseurs refroidis à l'air Uniflair Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Moteurs à transmission directe
Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Japon, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Entrée

Alimentation d''entrée
2200.0Watts

Physique

Hauteur max.
1248mm, 124.8cm
Largeur max.
1154mm, 115.4cm
Profondeur max.
1854mm, 185.4cm
Poids net
163.64kg
Poids avec emballage
227.27kg
Hauteur de transport
1854mm, 185.4cm
Largeur de transport
1854mm, 185.4cm
Profondeur de transport
1168mm, 116.8cm

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Généralités

Flux d''air
4955.44Pouces/s

Options

Services