Coffret de filtres d'harmoniques MGE Galaxy PW, 200 kVA

Coffret de filtres d'harmoniques MGE Galaxy PW, 200 kVA Avant gauche
Coffret de filtres d'harmoniques MGE Galaxy PW, 200 kVA Avant gauche
Coffret de filtres d'harmoniques MGE Galaxy PW, 200 kVA Avant gauche
Coffret de filtres d'harmoniques MGE Galaxy PW, 200 kVA Avant droit
Coffret de filtres d'harmoniques MGE Galaxy PW, 200 kVA Avant droit
Coffret de filtres d'harmoniques MGE Galaxy PW, 200 kVA Back
Coffret de filtres d'harmoniques MGE Galaxy PW, 200 kVA Avant gauche
Coffret de filtres d'harmoniques MGE Galaxy PW, 200 kVA Avant droit
Coffret de filtres d'harmoniques MGE Galaxy PW, 200 kVA Avant droit
Coffret de filtres d'harmoniques MGE Galaxy PW, 200 kVA Back
  • Protection de l'alimentation triphasée robuste 150-225 kVA adaptée au large éventail de besoins spécifiques des datacenters de moyenne taille, des bâtiments et des ...

  • Inclut: Guide d'installation, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

GWTF200 Caractéristiques

Coffret de filtres d'harmoniques MGE Galaxy PW, 200 kVA
Protection de l'alimentation triphasée robuste 150-225 kVA adaptée au large éventail de besoins spécifiques des datacenters de moyenne taille, des bâtiments et des applications industrielles
Inclut: Guide d'installation, Manuel utilisateur
  • Installation
    L'installation rapide et aisée évite toute hésitation aux novices pour la configuration.
  • Vérification de l’installation
    Une fois les équipements assemblés, un ingénieur de maintenance sur le terrain certifié APC vérifie que toutes les connexions internes au système ont été réalisées selon les spécifications d’usine et que celui-ci fonctionne correctement dans tous les modes d’utilisation, ce qui garantit des performances optimales et prolonge la durée de vie du produit.

MGE Galaxy PW Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Simplicité de gestion

Capacité de gestion de réseau
Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.

Disponibilité

Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, TP, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
1900mm, 190.0cm
Largeur max.
715mm, 71.5cm
Profondeur max.
825mm, 82.5cm
Poids net
310.0kg
Poids avec emballage
330.0kg
Hauteur de transport
2030mm, 203.0cm
Largeur de transport
800mm, 80.0cm
Profondeur de transport
940mm, 94.0cm
Couleur
Beige

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 35 °C
Humidité relative en fonctionnement
20 - 80 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-25 - 40 °C
Altitude de stockage
0-9000mètres

Conformité

Approbation
CE, ISO 14001, ISO 9001, TUV
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services