Battery Frame Comet S31& 32

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Protection d'alimentation triphasée conçue pour répondre aux impératifs particuliers des petits et des grandes installation, ainsi que des applications de local ...

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

CM3BAT15 Caractéristiques

Battery Frame Comet S31& 32
Protection d'alimentation triphasée conçue pour répondre aux impératifs particuliers des petits et des grandes installation, ainsi que des applications de local technique.
Inclut: Manuel utilisateur

MGE EPS Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Disponibilité

Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.

Caractéristiques marketing

Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système

Coût total de possession

Bypass manuel de maintenance
Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.

Protection

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Bulgarie, Bahreïn, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Biélo-Russie, Bélize, Suisse, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Estonie, Espagne, Finlande, Fidji, France, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Madagascar, Macédoine, Myanmar, Mongolie, Martinique, Malte, Maurice, Mexique, Malaisie, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Ukraine, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Montage de batteries
Armoire de batteries fermée

Physique

Hauteur max.
1085mm, 108.5cm
Largeur max.
560mm, 56.0cm
Profondeur max.
680mm, 68.0cm
Poids net
120.0kg
Poids avec emballage
120.0kg
Hauteur de transport
1085mm, 108.5cm
Largeur de transport
560mm, 56.0cm
Profondeur de transport
680mm, 68.0cm

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services