Armoire murale NetShelter WX 12U

Armoire murale NetShelter WX 12U Avant gauche
Armoire murale NetShelter WX 12U Avant gauche
Armoire murale NetShelter WX 12U Avant gauche
Armoire murale NetShelter WX 12U Back
Armoire murale NetShelter WX 12U Detailed
Armoire murale NetShelter WX 12U Detailed
Armoire murale NetShelter WX 12U Avant gauche
Armoire murale NetShelter WX 12U Back
Armoire murale NetShelter WX 12U Detailed
Armoire murale NetShelter WX 12U Detailed
  • Disponibles dans le monde entier et adaptés au stockage de matériel standard, les racks serveur et réseau muraux peuvent accueillir des solutions réseau telles que ...

Voir la présentation du produit

AR112 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
12U
Largeur du rack
19"
Armoire murale NetShelter WX 12U
Disponibles dans le monde entier et adaptés au stockage de matériel standard, les racks serveur et réseau muraux peuvent accueillir des solutions réseau telles que des commutateurs réseau et des panneaux de brassage requis pour l'informatique en périphérie. Tous les racks sont compatibles avec une large gamme d'onduleurs Smart UPS, de PDU et de NetBotz Schneider Electric.
  • Flat pack unassembled wall box
    L'envoi du boîtier non assemblé facilite le transport et permet son stockage.
  • Intégration du boîtier de câbles mural et des accessoires
    Des entrées enfonçables faciles à retirer sont disposées sur le bas et le haut du boîtier mural. Ces entrées peuvent servir à faire sortir un câble ou à installer un accessoire 1U tel qu'un ventilateur ou un panneau de brassage.
  • Boîtier mural facile à installer
    Le boîtier mural, qui a été conçu pour être installé rapidement et facilement, comprend un gabarit pour le montage mural.
  • Dimensions des boîtiers muraux
    Des boîtiers muraux non assemblés sont disponibles en trois tailles, 6U, 9U et 12U pour répondre à de nombreux besoins.

Armoires à montage mural NetShelter Caractéristiques et avantages

Caractéristiques

Ventilé
Garantit la fourniture uniforme d'air froid aux équipements informatiques installés.
Intégration du boîtier de câbles mural et des accessoires
Des entrées enfonçables faciles à retirer sont disposées sur le bas et le haut du boîtier mural. Ces entrées peuvent servir à faire sortir un câble ou à installer un accessoire 1U tel qu'un ventilateur ou un panneau de brassage.
Porte réversible
La porte du boîtier mural peut être inversée pour s'adapter à l'espace dans lequel il est installé.
EIA-310 19 po universel avec garantie de compatibilité de montage en rack
Montage indépendant du fournisseur pour une compatibilité garantie avec tous les équipements 19" conformes à la norme EIA-310. La garantie satisfait ou remboursé « Fits Like a Glove » vous offre une totale tranquillité d'esprit quant à la compatibilité physique de tous vos équipements montés en rack conformes à la norme EIA-310-E avec une armoire NetShelter.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
620mm, 62.0cm
Largeur max.
599mm, 59.9cm
Profondeur max.
599mm, 59.9cm
Poids net
18.28kg
Poids avec emballage
23.13kg
Hauteur de transport
293mm, 29.3cm
Largeur de transport
688mm, 68.8cm
Profondeur de transport
683mm, 68.3cm
Couleur
Noir
Profondeur de montage maximale
528.0mm, 52.83cm
Profondeur de montage minimale
427.0mm, 42.67cm
Capacité de poids (charge statique)
90.91kg

Environnemental

Classe de protection
IP 20

Conformité

Garantie standard
5 ans réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services