Armoire NetShelter VX 42U, avec panneaux latéraux, beige

Armoire NetShelter VX 42U, avec panneaux latéraux, beige Avant gauche
Armoire NetShelter VX 42U, avec panneaux latéraux, beige Avant gauche
Armoire NetShelter VX 42U, avec panneaux latéraux, beige Avant gauche
Armoire NetShelter VX 42U, avec panneaux latéraux, beige Avant gauche
Armoire NetShelter VX 42U, avec panneaux latéraux, beige Avant droit
Armoire NetShelter VX 42U, avec panneaux latéraux, beige Back
Armoire NetShelter VX 42U, avec panneaux latéraux, beige Back
Armoire NetShelter VX 42U, avec panneaux latéraux, beige Avant gauche
Armoire NetShelter VX 42U, avec panneaux latéraux, beige Avant gauche
Armoire NetShelter VX 42U, avec panneaux latéraux, beige Avant droit
Armoire NetShelter VX 42U, avec panneaux latéraux, beige Back
Armoire NetShelter VX 42U, avec panneaux latéraux, beige Back
  • Baies informatiques aux fonctions avancées de refroidissement, de distribution de l'alimentation et de gestion des câbles pour les applications serveur et réseaux ...

  • Inclut: Roulettes, Portes, Touche(s), Pieds de réglage, Haut, Side panels, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

AR2100 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
42U
Armoire NetShelter VX 42U, avec panneaux latéraux, beige
Baies informatiques aux fonctions avancées de refroidissement, de distribution de l'alimentation et de gestion des câbles pour les applications serveur et réseaux en environnement informatique
Inclut: Roulettes, Portes, Touche(s), Pieds de réglage, Haut, Side panels, Manuel utilisateur
  • Profondeur de montage ajustable
    Les rails de montage verticaux peuvent être ajustés pour vous permettre de monter des équipements à des profondeurs variables.
  • Compatibilité garantie
    La garantie de remboursement "Sur mesure" d'APC vous assure une tranquillité d'esprit en garantissant que tous vos équipements montés en rack compatibles EIA-310-D pourront être installés dans une armoire NetShelter VX.
  • Largeur optimisée
    Les armoires NetShelter VX sont conçues pour s'aligner parfaitement sur les dalles de sol standard de 24 pouces et 600 mm de large lorsqu'elles sont interconnecteés.
  • Équipement de mise à la masse protecteur
    Les armoires NetShelter intègrent chacune toute une série de plots de mise à la masse qui permettent de relier correctement à la terre tous les panneaux métalliques non fixés et/ou équipements montés en rack en interne.
  • Portes à démontage rapide
    La porte avant peut être déplacée sur le côté opposé ou être intervertie avec les portes arrière. Il est très facile de déposer les portes en les soulevant.
  • Chemins de gestion des câbles arrière
    Canal arrière intégré et ajustable, dégageant des emplacements de montage Zéro U pour les accessoires sans outils. Chaque canal dispose de deux baies de montage, autorisant des combinaisons de quatre accessoires, tels que PDU et range-câbles verticaux.
  • Portes réversibles
    Pour les situations où il est préférable que la porte avant s'ouvre dans l'autre sens, les portes peuvent être démontées puis remontées dans l'autre sens.
  • Passe dans les portes de 7 pieds de large
    APC a accéléré et facilité l'installation en concevant l'armoire de sorte qu'elle puisse passer les portes standard d'une largeur de 2,13 m. Cette caractéristique ne s'applique pas aux versions de 47 U.
  • Livré entièrement assemblé
    Les armoires NetShelter VX sont livrées entièrement assemblées, ce qui réduit le temps nécessaire pour installer l'équipement.
  • Portes arrières dissociées
    Les portes arrière dissociées permettent d'optimiser l'espace au sol. Seuls 11 pouces (279 mm) d'espace sont nécessaires derrière les armoires pour ouvrir la porte.
  • Equipement de stabilisation UBC Zone 4
    Les armoires NetShelter VX sont conformes à la norme UBC (Uniform Building Code) Zone 4 lorsqu'elles sont utilisées en association avec le kit d'équerres de fixation d'APC (référence APC AR8112BLK).

Armoires NetShelter VX Caractéristiques et avantages

Souplesse

Positions U numérotées
APC vous évite d'avoir à déterminer l'emplacement d'installation des équipements montés en rack dans une armoire en étiquetant chaque rail de montage vertical en fonction de sa position U réelle.
Accès aux câbles
APC sait que l'alimentation et les données peuvent être acheminées au-dessus ou en-dessous d'un faux plancher. Des ouvertures généreuses pour le passage des câbles sont disponibles sur le dessus et à la base. Les versions d'une profondeur de 42 pouces (1070 mm) comportent deux ouvertures de 4 x 8 pouces (102 x 203 mm) pour le passage des câbles directement au-dessus des chemins de câbles arrière et deux ouvertures de 4 x 4 pouces(102 x 102 mm) pour le passage des câbles directement en-dessous des chemins de câbles arrière afin de vous permettre d'accéder aux câbles à l'endroit requis. A l'occasion, un câble d'alimentation ou de données peut être acheminé vers une armoire adjacente lorsque deux armoires ou plus sont interconnectées. Les versions d'une largeur de 42 pouces (1070 mm) disposent d'ouvertures latérales pour le passage des câbles dans les chemins de câbles arrière afin de répondre à de telles exigences.
Chemins de distribution de l'alimentation arrière
Les chemins arrière de distribution de l'alimentation permettent d'installer facilement les PDU en rack verticaux basiques, contrôlables et commutés d'APC sans interférer avec l'équipement ou gaspiller le précieux espace U. Cette caractéristique assure une accessibilité supérieure aux prises et permet aux utilisateurs de supporter plus de cordons d'alimentation dans l'armoire. Un nombre maximum de 42 prises 5-15R peut être installé dans un seul chemin de câbles arrière.
Sélection simple
Plus besoin de passer des heures à choisir et à compiler des dizaines de références pour créer une armoire. Schneider Electric vous facilite la tâche et gère tous les détails, de façon à vous proposer des références uniques, pour des armoires complètes.
Largeur optimisée
Les armoires NetShelter VX sont conçues pour s'aligner parfaitement sur les dalles de sol standard de 24 pouces et 600 mm de large lorsqu'elles sont interconnecteés.
Livré entièrement assemblé
Les armoires NetShelter VX sont livrées entièrement assemblées, ce qui réduit le temps nécessaire pour installer l'équipement.
Profondeur optimisée
Des armoires plus profondes que celles habituellement utilisées sont requises pour installer correctement les serveurs dernière génération, les alimenter et gérer le câblage des datacenters actuels. Le problème auquel sont confrontés les gestionnaires de datacenter consiste à déterminer la profondeur optimale nécessaire sans sacrifier inutilement le précieux espace au sol. Dans une installation de type aile chaude/froide, les armoires NetShelter VX d'une profondeur de 42 pouces (107 cm) offrent une profondeur d'armoire optimale sans sacrifier l'espace au sol. Vous bénéficiez ainsi de 36 pouces (91 cm) d'espace dans l'aile chaude et de 48 pouces (122 cm) d'espace dans l'aile froide. Dans une installation aile chaude /aile froide, la sélection d'armoires d'une profondeur inférieure à 42 pouces (107 cm) ne permet pas d'installer des armoires supplémentaires dans un datacenter et se contente d'augmenter l'espace supplémentaire dans l'aile chaude.

Compatibilité

Compatibilité garantie
La garantie de remboursement "Sur mesure" d'APC vous assure une tranquillité d'esprit en garantissant que tous vos équipements montés en rack compatibles EIA-310-D pourront être installés dans une armoire NetShelter VX.
Profondeur de montage ajustable
Les rails de montage verticaux peuvent être ajustés pour vous permettre de monter des équipements à des profondeurs variables.
Ventilated Doors with Scalable Cooling Options
La ventilation supérieure des portes dépasse les besoins en flux d'air des principaux serveurs. Options de refroidissement évolutives pour les applications de haute densité.

Adaptabilité

Portes réversibles
Pour les situations où il est préférable que la porte avant s'ouvre dans l'autre sens, les portes peuvent être démontées puis remontées dans l'autre sens.
Extension
Les armoires VX et VS peuvent être facilement étendues pour créer des lignes d'armoires complètes. Les modèles d'armoires livrés sans panneaux latéraux comprennent le matériel nécessaire pour leur boulonnage sur les armoires adjacentes.

Facilité de maintenance

Portes à démontage rapide
La porte avant peut être déplacée sur le côté opposé ou être intervertie avec les portes arrière. Il est très facile de déposer les portes en les soulevant.
Portes arrières dissociées
Les portes arrière dissociées permettent d'optimiser l'espace au sol. Seuls 11 pouces (279 mm) d'espace sont nécessaires derrière les armoires pour ouvrir la porte.
Panneaux latéraux à démontage rapide
Au cours de l'installation et pendant les opérations de maintenance de routine sur l'équipement installé, il est souvent avantageux de démonter les panneaux latéraux. Les loquets à démontage rapide des panneaux latéraux permettent un accès rapide et simple.

Sécurité

Compatible UBC Zone 4
Les armoires NetShelter VX sont conformes à la norme UBC (Uniform Building Code) Zone 4 lorsqu'elles sont utilisées en association avec le kit d'équerres de fixation d'APC (référence APC AR8112BLK).
Équipement de mise à la masse protecteur
Les armoires NetShelter intègrent chacune toute une série de plots de mise à la masse qui permettent de relier correctement à la terre tous les panneaux métalliques non fixés et/ou équipements montés en rack en interne.

Protection

Portes et panneaux latéraux verrouillables
Les portes avant, les portes arrière et les panneaux latéraux peuvent être verrouillés et ne sont accessibles qu'à l'aide de la clé fournie avec les armoires NetShelter.
Contrôle de l'accès aux portes
Un kit d'alarme pour porte en option (référence APC AP9513) associé à une unité de contrôle environnemental APC (référence APC AP9312TH ou AP9312THI) permet de contrôler l'accès aux armoires NetShelter VX. Vous pouvez être averti par e-mail, par pager ou via SNMP en cas d'ouverture d'une porte de l'armoire.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
2070mm, 207.0cm
Largeur max.
597mm, 59.7cm
Profondeur max.
1072mm, 107.2cm
Poids net
163.18kg
Poids avec emballage
180.45kg
Hauteur de transport
2210mm, 221.0cm
Largeur de transport
749mm, 74.9cm
Profondeur de transport
1207mm, 120.7cm
Couleur
Beige
Porte d'entrée
16.0jauge
Postes verticaux
16.0jauge
Porte arrière
16.0jauge
Toit
18.0jauge
Panneaux latéraux
20.0jauge
Nbre d'unités par palette
1.0
Capacité de poids (charge statique)
909.09kg
Capacité de poids (charge dynamique)
909.09kg

Environnemental

Classe de protection
IP 20

Conformité

Garantie standard
5 ans réparation ou remplacement

Options

Services