Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A

Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Avant gauche
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Avant gauche
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Avant gauche
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Avant gauche
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Avant droit
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Avant droit
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Avant droit
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Avant droit
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Back
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Back
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Application
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Avant gauche
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Avant gauche
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Avant droit
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Avant droit
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Avant droit
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Avant droit
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Back
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Back
Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A Application
RoHS
  • Armoire à batterie incluant des batteries et un disjoncteur de batterie.

Voir la présentation du produit

GVSCBC7A Caractéristiques

Armoire à batterie classique Galaxy VS avec batteries, CEI, largeur de 700 mm - Configuration A
Armoire à batterie incluant des batteries et un disjoncteur de batterie.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Armoire de batteries fermée

Physique

Hauteur max.
1900mm, 190.0cm
Largeur max.
710mm, 71.0cm
Profondeur max.
845mm, 84.5cm
Poids net
580.0kg
Poids avec emballage
580.0kg
Hauteur de transport
1900mm, 190.0cm
Largeur de transport
710mm, 71.0cm
Profondeur de transport
845mm, 84.5cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Température de stockage
-15 - 40 °C

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services