APC Symmetra, 16 kVA extensible jusqu'à 16 kVA, N+1, 208/240 V avec prises

APC Symmetra, 16 kVA extensible jusqu'à 16 kVA, N+1, 208/240 V avec prises Avant gauche
APC Symmetra, 16 kVA extensible jusqu'à 16 kVA, N+1, 208/240 V avec prises Avant gauche
APC Symmetra, 16 kVA extensible jusqu'à 16 kVA, N+1, 208/240 V avec prises Avant gauche
APC Symmetra, 16 kVA extensible jusqu'à 16 kVA, N+1, 208/240 V avec prises Avant gauche
APC Symmetra, 16 kVA extensible jusqu'à 16 kVA, N+1, 208/240 V avec prises Avant gauche
APC Symmetra, 16 kVA extensible jusqu'à 16 kVA, N+1, 208/240 V avec prises Avant gauche
  • Protection de l'alimentation en ligne double conversion évolutive, hautement disponible et redondante

  • Inclut: CD avec logiciel, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

SY16K-PD Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (11200l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
11.2kWatts / 16.0kVA
Connexions de sortie
(4) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
(1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (Batteries de secours)
(3) NEMA L14-30R (Batteries de secours)
(3) NEMA L6-30R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V, 208V
Tension d’Entrée Nominale
208V
Type de connexion en entrée
Hard Wire 3-wire (2PH + G)
APC Symmetra, 16 kVA extensible jusqu'à 16 kVA, N+1, 208/240 V avec prises
Protection de l'alimentation en ligne double conversion évolutive, hautement disponible et redondante
Inclut: CD avec logiciel, Manuel utilisateur

Symmetra Caractéristiques et avantages

Protection

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Compatible avec le générateur
Fournit une alimentation fluide et ininterrompue aux charges en cas de panne de courant prolongée
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.

Facilité de maintenance

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Modules d'alimentation remplaçables par l'utilisateur
Simplifie les mises à niveau et le remplacement des modules d'alimentation.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Alarmes sonores
Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
Modules de renseignements remplaçables par l'utilisateur
Simplifie les mises à niveau et le remplacement des modules de renseignement.

Simplicité de gestion

SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Écran LCD
Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Batteries externes gérables
Réduit les besoins de services de maintenance préventive en surveillant la santé et l'état des batteries externes, ainsi que leur durée de fonctionnement escomptée.

Evolutivité

Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Capacité électrique évolutive
Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
Batteries externes Plug-and-Play
Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Panneau de distribution de l'alimentation remplaçable sur place
Garantit la compatibilité avec des matériels pourvus de différents types de prises
Fréquence programmable
Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.

Disponibilité

Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
Modules d'alimentation connectés en parallèle
Améliore la disponibilité en permettant une récupération immédiate et transparente à la suite de pannes de modules isolés.
Modules de renseignement échangeables à chaud
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors du remplacement du module de renseignement.
Modules de distribution échangeables à chaud
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors du remplacement du module d'alimentation.
Configurable pour redondance interne N+1
Offre un niveau de disponibilité élevé grâce à une fonction de redondance, en acceptant une configuration comprenant un module d'alimentation de plus qu’il n’en faut pour traiter la charge connectée.
Modules de renseignements redondants
Offre un meilleur niveau de disponibilité aux charges connectées à l'onduleur en donnant des chemins de communication redondants aux fonctions névralgiques de l'onduleur.

Caractéristiques marketing

Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader.
Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Symmetra avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent les clients à l'avance lorsqu'un changement de batterie est nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension.
Gain de temps grâce à un accès à distance simple et pratique.
Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Network Shutdown, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. L'architecture en double conversion ajuste la tension, régule la fréquence et offre un temps de basculement sur la batterie nul pendant les pannes de courant.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
L'architecture N+1 redondante du Symmetra LX permet à l'unité de résister aux défaillances d'un module d'informations, d'une batterie ou d'un module d'alimentation. Les modules sont aisément remplaçables sur site. Les clients peuvent ajouter des modules d'alimentation ou des batteries supplémentaires après l'achat de l'équipement initial afin de supporter des charges jusqu'à 16 kVA.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, Arabie Saoudite, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
11.2kWatts / 16.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Configurable pour une tension en sortie de 120/208 ou 120/240
Efficacité en pleine charge
87.0 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 % en pleine charge
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
57 à 63 Hz pour une fréquence nominale de 69 Hz
Fréquence de sortie (non synchro)
60
Autres tensions de sortie
240
Facteur de crête de charge
Jusqu'à 5 : 1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
By-pass interne (automatique et manuel)

Entrée

Fréquence d'entrée
45/65 Hz (autodétection)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
155 - 276V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
87.0 %
Autres tensions en entrée
240
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.98

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Batteries pré-installées
4
Temps de recharge typique
3heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Extendable Run Time
1
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
3456

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
3

Physique

Hauteur max.
1321mm, 132.1cm
Largeur max.
610mm, 61.0cm
Profondeur max.
686mm, 68.6cm
Poids net
431.36kg
Poids avec emballage
489.1kg
Hauteur de transport
1575mm, 157.5cm
Largeur de transport
838mm, 83.8cm
Profondeur de transport
737mm, 73.7cm
Couleur
Beige

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
62.0dBA
Dissipation thermique en ligne
4969.0BTU/h

Conformité

Approbation
CSA, FCC Partie 15 Classe A, UL 1778
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement, Garanties de services sur site en option, Garanties étendues en option

Options

Services