APC Essential SurgeArrest 5 prises, 2 ports USB, noir, 230 V, Allemagne

APC Essential SurgeArrest 5 prises, 2 ports USB, noir, 230 V, Allemagne Avant gauche
APC Essential SurgeArrest 5 prises, 2 ports USB, noir, 230 V, Allemagne Avant gauche
APC Essential SurgeArrest 5 prises, 2 ports USB, noir, 230 V, Allemagne Avant gauche
APC Essential SurgeArrest 5 prises, 2 ports USB, noir, 230 V, Allemagne Avant droit
APC Essential SurgeArrest 5 prises, 2 ports USB, noir, 230 V, Allemagne Miscellaneous
APC Essential SurgeArrest 5 prises, 2 ports USB, noir, 230 V, Allemagne Avant gauche
APC Essential SurgeArrest 5 prises, 2 ports USB, noir, 230 V, Allemagne Avant droit
APC Essential SurgeArrest 5 prises, 2 ports USB, noir, 230 V, Allemagne Miscellaneous
  • Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

PME5U2B-GR Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Tension d’Entrée Nominale
220V, 230V, 240V
Type de connexion en entrée
Schuko CEE 7/7P
Longueur du cordon
1.52mètres
APC Essential SurgeArrest 5 prises, 2 ports USB, noir, 230 V, Allemagne
Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques
Inclut: Manuel utilisateur
  • Protection contre les incidents catastrophiques
    Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
  • Filtrage du son pour éliminer les perturbations électromagnétiques et radioélectriques
    Réduit les bruits de ligne susceptibles de provoquer des pertes de données et des erreurs de clavier.
  • Témoin de signalement d'activation de la protection
    SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.

SurgeArrest Essential Caractéristiques et avantages

Sécurité

Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Indicateur de défaut de câblage du site
Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.

Caractéristiques marketing

Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.

Protection

Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous garantissent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.
Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pakistan, Pologne, Portugal, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Nombres de raccords de branchement
5.0
Style de réceptacle
CEE 7 Schuko

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1
Alimentation d''entrée
2300.0Watts

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
680Joules
ts_nm_surge_response
1ns
Mode normal de courant de crête
15kA

Physique

Hauteur max.
40mm, 4.0cm
Largeur max.
335mm, 33.5cm
Profondeur max.
63mm, 6.3cm
Poids net
0.5kg
Poids avec emballage
0.59kg
Hauteur de transport
365mm, 36.5cm
Largeur de transport
118mm, 11.8cm
Profondeur de transport
46mm, 4.6cm
Couleur
Noir
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
388 x 300 x 270mm
Unités carton principal
12.0
Poids carton principal
7.69
Nbre d'unités par palette
324.0
Codes SCC
1073130434705 4

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
CE, Marquage CE

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services