Gestion du débit d'air

Accessoires de rack destinés à améliorer l'efficacité du refroidissement en empêchant la recirculation de l'air et réduisant l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation.

Les panneaux d'obturation pour la gestion des flux d'air favorisent la circulation de l'air à l'intérieur de la baie informatique en occupant l'espace inutilisé du rack. Ces panneaux d'obturation modulaires permettent une installation rapide et sans outils dans tous les racks EIA-310 de 19 pouces ou les baies informatiques pourvues de trous de montage carrés. Les balais passe-câbles empêchent la circulation de l'air tout en permettant le passage des câbles de l'avant vers l'arrière du rack. Des passe-câbles KoldLok assurent l'étanchéité pour toute une variété de découpes dans un environnement à faux plancher afin de réduire l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation et d'améliorer l'efficacité du refroidissement.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Structure HyperPod - poutre de longueur d'allée (x2), 2,4- 3,6 m Référence FS-FM-3001-B
Produit Structure HyperPod - extrémité panneau d'allée 1,8 m (x2), structure basse Référence FS-FM-4003-B
Produit Structure HyperPod - extrémité panneau d'allée 1,8 m (x2), structure élevée Référence FS-FM-4004-B
Produit Structure HyperPod - extrémité panneau d'allée 1,2 m (x2) structure basse Référence FS-FM-4005-B
Produit Structure HyperPod - extrémité panneau d'allée 1,2 m (x2) structure élevée Référence FS-FM-4006-B
Produit Structure HyperPod - rail de butée d'allée (x2), 2,4- 3,6 m Référence FS-FM-5001-B
Produit Structure HyperPod - support de plancher surélevé 16 Référence FS-FM-6001-B
Produit Structure HyperPod - support de plancher surélevé 24 Référence FS-FM-6002-B
Produit Structure HyperPod - support de plancher surélevé 30 Référence FS-FM-6003-B
Produit Structure HyperPod - support de plancher surélevé 36 Référence FS-FM-6004-B
Produit Plafond HyperPod - ensemble de panneaux de comblement pour le plafond, allée de 1,8 m Référence FS-RF-1002-B
Produit Plafond HyperPod - ensemble de panneaux d’obturation de plafond allée de 1,2 m Référence FS-RF-1003-B
Produit Plafond HyperPod - panneau de plafond simple d'allée 1,8 m, 300 mm Référence FS-RF-2004-U
Produit Plafond HyperPod - panneau de plafond simple d'allée 1,8 m, 600 mm Référence FS-RF-2005-U
Produit Plafond HyperPod - panneau de plafond simple d'allée 1,8 m avec ouverture, 600 mm Référence FS-RF-2006-U
Produit Plafond HyperPod - panneau de plafond simple d'allée 1,2 m 300 mm Référence FS-RF-2007-U
Produit Plafond HyperPod - panneau de plafond simple d'allée 1,2 m 600 mm Référence FS-RF-2008-U
Produit Plafond HyperPod - plafond simple d'allée 1,2 m avec ouverture, 600 mm Référence FS-RF-2009-U
Produit Plafond HyperPod - rail de montage plafond tombant, 300 mm Référence FS-RF-3002-U
Produit Plafond HyperPod - rail de montage plafond tombant, 600 mm Référence FS-RF-3004-U
Produit Plafond HyperPod - rail de montage plafond tombant, 750 mm Référence FS-RF-3006-U
Produit Plafond HyperPod - panneau de plafond tombant d'allée 1,2 m 300 mm Référence FS-RF-3007-U
Produit Plafond HyperPod - panneau de plafond tombant d'allée 1,2 m 600 mm Référence FS-RF-3008-U
Produit Plafond HyperPod - panneau de plafond tombant d'allée 1,2 m 750 mm Référence FS-RF-3009-U
Produit Plafond HyperPod - panneau de refroidissement 610 x 1 200 Référence FS-RF-6001-U
Produit Plafond HyperPod - panneau de refroidissement 300 x 1 200 Référence FS-RF-6002-U
Produit Plafond HyperPod - panneau de refroidissement 610 x 1800 Référence FS-RF-6003-U
Produit Plafond HyperPod - panneau de refroidissement 300 x 1800 Référence FS-RF-6004-U
Produit Fenêtre HyperPod - panneau de fenêtre (x2), 0,6 m Référence FS-WI-1001-U
Produit Fenêtre HyperPod - rail de fenêtre Référence FS-WI-1002-B
Produit Fenêtre HyperPod - ouvertures à brosse pour châssis de fenêtre (x4) Référence FS-WI-1003-B
Produit Fenêtre HyperPod - passe-câbles de fenêtre à brosses Référence FS-WI-1004-U
Page:
  • 1
  • 2

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison