Smart-UPS 750 VA RM 2U 230 V da APC c/ Certificação UL

Partilhar:

Smart-UPS 750 VA RM 2U 230 V da APC c/ Certificação UL

SUA750R2IX38

Description: Protecção de alimentação eficiente e inteligente permitindo a implementação em várias regiões.

Inclui : CD with software , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Smart-UPS 750 VA RM 2U 230 V da APC c/ Certificação UL

Pedido de Disponibilidade
808 221 221
Inclui: CD com software , Guias de apoio para montagem em bastidor , Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS , Cabo USB

Produtos Relacionados, Acessórios e Serviços

Veja todos os acessórios opcionais para este produto

Implementação Global Características & Benefícios

  • Baterias substituíveis pelo utilizador
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
  • Instalação fácil
    A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.
  • Baterias substituíveis durante o funcionamento
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
  • Suporte Técnico
    Os nossos engenheiros de apoio técnico experientes estão disponíveis para responder as suas perguntas, descansando-o, pois sabe que tem a a ajuda necessária sempre que precisar.
  • Ligação por Interface Série
    Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
  • SmartSlot
    Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • LED Indicators
    Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Condicionamento de alimentação
    Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
  • Saída de onda sinusoidal pura na bateria
    Simula alimentação de rede para proporcionar o nível mais alto de compatibilidade para servidores PFC (factor de alimentação corrigido) activos e sistemas electrónicos sensíveis.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
  • Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
    Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Albânia , Armênia , Angola , Áustria , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Botsuana , Belarus , Canadá , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , República dos Camarões , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Argélia , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , França , Gabão , Reino Unido , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jordânia , Quênia , Camboja , Kuwait , Casaquistão , Líbano , Liechtenstein , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Países Baixos , Noruega , Omã , Paquistão , Polônia , Portugal , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Estados Unidos , Uzbequistão , XF , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de potência de saída
    480Watts / 750VA
  • Potência máxima configurável (Watts)
    480Watts / 750VA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Distorção da tensão de saída
    Menos que 5% em carga total
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    47 - 53 Hz para 50 Hz nominais, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominais
  • Factor de pico do carregamento
    --
  • Topologia
    Linha Interactiva
  • Tipo forma de onda
    Onda sinusoidal
  • Ligações de saída
    (2) IEC Jumpers (Bateria de reserva)
    (4) IEC 320 C13 (Bateria de reserva)

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 5 Hz (leitura automática)
  • Tipo de ligação de entrada
    IEC-320 C14
  • Margem de entrada em funcionamento normal
    160 - 285V
  • Margem de ajuste da tensão de entrada
    151 - 302V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com electrólito suspenso: à prova de fugas
  • Tempo de recarregamento típico
    3Hora(s)
  • Bateria de substituição
    RBC22
  • Vida útil da bateria esperada (anos)
    4 - 6
  • Quantidade de RBC™
    1
  • Runtime

Comunicações & Gestão

  • Porta de interface (s)
    DB-9 RS-232 , Smart-Slot , USB
  • Painel de controlo
    Apresentação de estado LED com gráficos de barras da carga e da bateria e OnLine : Em Bateria: Substituir Bateria : e Indicadores de Sobrecarga
  • Alarme audível
    Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga
  • Desligar de Emergência (EPO)
    Opcional
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

  • Surge energy rating
    480Joules
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Altura máxima
    89mm , 8.9cm
  • Largura máxima
    483mm , 48.3cm
  • Profundidade máxima
    457mm , 45.7cm
  • Altura do bastidor
    2U
  • Peso líquido
    21.82kg
  • Peso bruto
    25.11kg
  • Altura com embalagem
    254mm , 25.4cm
  • Largura com embalagem
    594mm , 59.4cm
  • Profundidade com embalagem
    603mm , 60.3cm
  • Cor
    Black

Ambiente

  • Temperatura de funcionamento
    0 - 40 °C
  • Humidade relativa
    0 - 95 %
  • Altitude
    0-3000metros
  • Temperatura de armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Humidade relativa de armazenamento
    0 - 95 %
  • Altitude de armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    36.0dBA
  • Dissipação térmica on-line
    68.0BTU/hora

Conformidades

  • Certificações
    C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, TUV, UL 1778, VDE
  • Garantia standard
    2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • PEP
    Disponível no separador Documentação
  • EOLI
    Disponível no separador Documentação
Manuais & Garantias
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

1865KB

Atualizado em

2018-07-03

User Manual Smart-UPS 750/1000/1500 VA 120/230 Vac, 1500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Tamanho

76KB

Atualizado em

2018-07-03

Rail Kit Installation Guide for Smart-UPS 1U/2U/=>3U models
Certificações
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

93KB

Atualizado em

2018-06-19

CE declaration of conformity declares that the product conforms to CE, conformance to which should be declared by the declaration of conformity
PDF

Tamanho

116KB

Atualizado em

2018-06-15

CSA Certificate for specified products
PDF

Tamanho

14KB

Atualizado em

2018-06-12

Environmental Profile
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

424KB

Atualizado em

2018-07-03

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range
PDF

Tamanho

447KB

Atualizado em

2018-07-03

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Título
Tamanho
Atualizado em

Actualização de Firmware

Actualização de Firmware
Número de Peça
Atualizado em

Número de Peça

SFSUMX372

Atualizado em

2010-02-04
InfraStruxure Manager
Número de Peça
Atualizado em

Número de Peça

AP9430

Atualizado em

2018-05-23

Número de Peça

AP9431

Atualizado em

2018-05-23
Software adicional
Número de Peça

Categoria

Subcategoria


Smart-UPS XL Modular da APC 3000VA 230V para Montagem em Bastidor/Torre

Protecção da alimentação de rede inteligente e eficaz desde o nível inicial até ao funcionamento escalável. Ideal para servidores, ponto de venda, routers, interruptores, hubs e outros dispositivos de rede.

SUM3000RMXLI2U
3 599,75 €
PDU de Bastidor, Básica, Zero U, 10A, 230V, (15) C13

Distribuição de alimentação fiável

AP9568
314,59 €
ATS em Bastidor, 230V, 32A, entrada IEC 309, saídas (16) C13 (2) C19

Fornece alimentação redundante a equipamento de cabo único.

AP4424
1 270,50 €
PDU de Bastidor 2G, Com Comutação, Zero U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, Cabo IEC309

Unidades de Distribuição da Alimentação (PDU) Comutadas em Bastidor da APC permitem um controlo de alimentação avançado e personalizável, bem como uma monitorização activa. Os controlos de nível de saída remotos permitem ligar/desligar a funcionalidade para encerrar e reiniciar, para reiniciar remotamente o equipamento e restringir a utilização não autorizada de saídas individuais. A temporização da sequenciação de alimentação permite aos utilizadores definir a ordem de activação ou desactivação do equipamento conectado. Evita a sobrecarga do circuito durante a recuperação da energia e prolonga o tempo de actividade de equipamento crítico, dando prioridade à separação da carga. A medição de corrente fornece uma monitorização remota em tempo real das cargas conectadas. As PDU Comutadas em Bastidor incluem monitorização da potência activa, uma porta de sensor da humidade/temperatura, tomadas IEC com fecho e disjuntores de baixo perfil. Alarmes definidos pelo utilizador avisam a existência de potenciais sobrecargas do circuito antes de ocorrerem falhas críticas de TI. Os utilizadores podem aceder, configurar e controlar as PDU Comutadas em Bastidor através de interfaces Web, SNMP ou Telnet seguras, complementadas pelas plataformas de gestão centralizada da APC utilizando InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

Manípulos de Fechaduras de Combinação (Qtd. 2) para Armários NetShelter SX / SV / VX

O puxador com cadeado com combinação de três dígitos e chave mestra oferece segurança adicional aos compartimentos padrão NetShelter. Utiliza a mesma montagem que o puxador normal.

PDU de Bastidor 2G, Com Comutação, Zero U, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19

Unidades de Distribuição da Alimentação (PDU) Comutadas em Bastidor da APC permitem um controlo de alimentação avançado e personalizável, bem como uma monitorização activa. Os controlos de nível de saída remotos permitem ligar/desligar a funcionalidade para encerrar e reiniciar, para reiniciar remotamente o equipamento e restringir a utilização não autorizada de saídas individuais. A temporização da sequenciação de alimentação permite aos utilizadores definir a ordem de activação ou desactivação do equipamento conectado. Evita a sobrecarga do circuito durante a recuperação da energia e prolonga o tempo de actividade de equipamento crítico, dando prioridade à separação da carga. A medição de corrente fornece uma monitorização remota em tempo real das cargas conectadas. As PDU Comutadas em Bastidor incluem monitorização da potência activa, uma porta de sensor da humidade/temperatura, tomadas IEC com fecho e disjuntores de baixo perfil. Alarmes definidos pelo utilizador avisam a existência de potenciais sobrecargas do circuito antes de ocorrerem falhas críticas de TI. Os utilizadores podem aceder, configurar e controlar as PDU Comutadas em Bastidor através de interfaces Web, SNMP ou Telnet seguras, complementadas pelas plataformas de gestão centralizada da APC utilizando InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

AP8953
1 240,25 €

Mostrar resultados por página