Sala TI SmartShelter Prefab. 12x12m Piso Plano EMEA

Partilhar:

Sala TI SmartShelter Prefab. 12x12m Piso Plano EMEA

PFMIR1212FE

Description: Sala de TI modular, de montagem no local, conjugando modularidade com a liberdade de personalizar a dimensão e a forma. Oferece uma sala da TI segura, corta-fogo e estanque, que é altamente flexível e configurável
Sala TI SmartShelter Prefab. 12x12m Piso Plano EMEA

Pedido de Disponibilidade
808 221 221

Sala SmartShelter Características & Benefícios

Distribuição do produto
Distribuição do produto

Áustria , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Bulgária , Belarus , Suíça , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Dinamarca , Estônia , Espanha , Finlândia , França , Reino Unido , Geórgia , Gibraltar , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Islândia , Itália , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Moldova, República de , Macedônia, República da , Mauritânia , Malta , Países Baixos , Noruega , Polônia , Portugal , Romênia , Rússia , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Turquia , Ucrânia

Print Technical Specification

Físico

  • Altura máxima
    3048mm , 304.8cm
  • Largura máxima
    12192mm , 1219.2cm
  • Profundidade máxima
    12192mm , 1219.2cm
Requisitos de oferta
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

433KB

Atualizado em

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Source ZIP

Tamanho

1309KB

Atualizado em

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Título
Tamanho
Atualizado em
Prefabricated Data Center IT Room, Mechanical
CAD Source File
1960KB
2017-08-30