Partilhar:

Prefabricated Reference Design Tier III 500kW 400V/50Hz

PFRDTIII500K400V

Description: Infraestrutura TI grande, escalonável, prefabricada composta por múltiplos módulos SmartShelter combinados conjuntamente para criarem um design configurável e completo, otimizado para fornecedores de serviços e grandes empresas

Inclui : Start-Up Service

Prefabricated Reference Design Tier III 500kW 400V/50Hz

Inclui: Serviço de start up

PFRDTIII500K400V Features

Prefabricated Reference Design Tier III 500kW 400V/50Hz

  • Vida útil de 20 anos
    Elimina as variações periódicas associadas a outras tecnologias de armazenamento de energia
  • Pré-cablado e testado na fábrica
    Para garantir uma tranquilidade absoluta.
  • Struxureware Data Center Expert Pré-instalado
    O software DCIM comprovado permite a monitorização em tempo real, relatórios e gráficos definidos pelo utilizador, aviso de falhas e escalonamento de eventos críticos da infraestrutura. O software é pré-instalado, reduzindo significativamente a configuração e os custos no local.

Data Hall SmartShelter Características & Benefícios

  • Implementação simples e rápida
    Os módulos de centros de dados pré-fabricados chegam ao local prontos a implementar, reduzindo significativamente o tempo e os custos da instalação.
  • Custo e desempenho previsíveis
    Conceções pré-concebidas e infraestrutura montada e testada em fábrica reduzem fortemente a data limite do projeto global e a complexidade. Isto minimiza as derrapagens nos custos de construção e as alterações em relação ao projeto de conceção original. O resultado é o custo que esperava e o desempenho que planeava.
  • Pré-concebidas e Montadas na Fábrica
    Os módulos pré fabricados foram concebidos e construídos segundo especificações precisas em ambiente industrial controlado e utilizam software DCIM, que resulta na melhoria da fiabilidade e numa maior previsibilidade do desempenho do centro de dados.
  • Implementação simples e rápida
    Os módulos de centros de dados pré-fabricados chegam ao local prontos a implementar, reduzindo significativamente o tempo e os custos da instalação.
Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Afeganistão , Antígua e Barbuda , Anguilla , Albânia , Armênia , Antilhas Holandesas , Angola , Argentina , Áustria , Austrália , Aruba , Azerbaijão , Bósnia-Herzegóvina , Barbados , Bangladesh , Bélgica , Burquina Faso , Bulgária , Bareine , Burundi , Benin , Bermudas , Brunei , Bolívia , Brasil , Bahamas , Butão , Botsuana , Belarus , Belize , Congo, República Democrática do , República Centro-Africana , Congo , Suíça , Costa do Marfim , Ilhas Cook , Chile , República dos Camarões , Colômbia , Costa Rica , Sérvia e Montenegro , Cuba , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Djibuti , Dinamarca , Dominica , República Dominicana , Argélia , Equador , Estônia , Egito , Saara Ocidental , Eritréia , Espanha , Etiópia , Finlândia , Fiji , Ilhas Malvinas , França , Gabão , Reino Unido , Granada , Geórgia , Guiana Francesa , Gana , Gibraltar , Gâmbia , Guiné , Guadalupe , Guiné Equatorial , Grécia , Guatemala , Guiana , Honduras , Croácia , Haiti , Hungria , Indonésia , Irlanda , Israel , Índia , Iraque , Irã , Islândia , Itália , Jamaica , Jordânia , Japão , Quênia , Camboja , São Cristovão e Nevis , Coréia, Sul , Kuwait , Ilhas Caiman , Casaquistão , Líbano , Santa Lúcia , Liechtenstein , Sri Lanka , Libéria , Lesoto , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Marrocos , Moldova, República de , Madagascar , Macedônia, República da , Mali , Mianmá , Mongólia , Martinica , Mauritânia , Malta , Maurício , Malawi , México , Malásia , Moçambique , Namíbia , Níger , Nigéria , Nicarágua , Países Baixos , Noruega , Nepal , Nova Zelândia , Omã , Panamá , Peru , Papua-Nova Guiné , Filipinas , Paquistão , Polônia , Porto Rico , Portugal , Paraguai , Catar , Reunião , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Sudão , Suécia , Cingapura , Eslovênia , Eslováquia , Serra Leoa , Senegal , Somália , Suriname , El Salvador , Ilhas Turks e Caicos , Chade , Togo , Tailândia , Tadjiquistão , Turcomenistão , Tunísia , TP , Turquia , Trinidad e Tobago , Tanzânia , Ucrânia , Uganda , Uruguai , Uzbequistão , São Vicente e Granadinas , Venezuela , Ilhas Virgens dos EUA , Vietnã , XF , Iêmen , Mayotte , África do Sul , Zâmbia , Zimbábwe

Print Technical Specification

Saída

  • Tensão nominal de saída
    400V 3PH
  • Frequência de saída (sincronizada com os principais)
    50 Hz
  • Frequência de saída (não sincronizada)
    50Hz +/- 0.1% for 50Hz nominal
  • kW por bastidor
    5.0kW
  • Capacidade de Amp da PDU
    20.0Amperes
  • Tipo de PDU
    Medido
  • Potência configurada
    500.0 KWatts / 0VA

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    400V 3PH
  • Frequência de entrada
    40 - 70 Hz
  • Tamanho do disjuntor de entrada principal
    4000.0Amperes

Baterias e autonomia

  • Tipo de bateria
    Iões de lítio
  • Tempo de recarregamento típico
    3.5Hora(s)
Título
Tamanho
Atualizado em