Estrutura HyperPod - Painel Final para Corredor de 4 pés (x2), Estrutura Baixa

Partilhar:

Estrutura HyperPod - Painel Final para Corredor de 4 pés (x2), Estrutura Baixa

FS-FM-4001-B

Description: Acessórios para bastidores que melhoram a eficiência do arrefecimento ao prevenirem a recirculação do ar e reduzirem o bypass de fluxo de ar.
Estrutura HyperPod - Painel Final para Corredor de 4 pés (x2), Estrutura Baixa

Pedido de Disponibilidade
808 221 221

FS-FM-4001-B Features

Estrutura HyperPod - Painel Final para Corredor de 4 pés (x2), Estrutura Baixa

  • Quadro Ajustável
    A conceção telescópica do quadro garante a adequação do dispositivo à sua implementação individual
  • Processo de Montagem
    A mudança de construção para montagem reduz os custos totais de mão-de-obra, uma vez que é encurtado o processo de implementação
  • Implementação de Dispositivo Completo
    Reduza os ciclos de implementação concebendo dispositivos completos com contenção, distribuição de dados e energia elétrica, antes dos bastidores serem entregues
  • Configuração Flexível
    Compatível com diversas abordagens de arrefecimento, contenção, assim como de distribuição de dados e energia elétrica
  • Dispositivo Independente
    Elimina a necessidade de pendurar componentes da infraestrutura no teto ou de os passar sob o piso
  • Pronto para Bastidor
    Os bastidores podem ser deslocados para respetiva posição e "ligados" ao dispositivo
  • Implementação Rápida
    Projetada para ser montada de forma simples e rápida, reduzindo os trabalhos de construção
  • Conceção Simplificada
    Cronograma de conclusão da infraestrutura mais previsível

Gestão do fluxo de ar Características & Benefícios

Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Albânia , Áustria , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Bulgária , Canadá , Suíça , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Dinamarca , Estônia , Espanha , Finlândia , França , Reino Unido , Geórgia , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Islândia , Itália , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Moldova, República de , Macedônia, República da , Malta , Países Baixos , Noruega , Polônia , Portugal , Romênia , Rússia , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Turquia , Ucrânia , Estados Unidos

Print Technical Specification

Físico

  • Altura máxima
    50mm , 5.0cm
  • Largura máxima
    723mm , 72.3cm
  • Profundidade máxima
    1200mm , 120.0cm
  • Peso líquido
    20.0kg
  • Peso bruto
    20.8kg
  • Altura com embalagem
    100mm , 10.0cm
  • Largura com embalagem
    805mm , 80.5cm
  • Profundidade com embalagem
    1264mm , 126.4cm

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • Outras Conformidades Ambientais
    RoHS China
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em

Título

HyperPod Brochure
PDF
PDF

Tamanho

34106KB

Atualizado em

2017-11-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Requisitos de oferta
Título
Tamanho
Atualizado em
PDF

Tamanho

176KB

Atualizado em

2017-11-13

HyperPod Guide Specification

Título

HyperPod Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Tamanho

33KB

Atualizado em

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Título
Tamanho
Atualizado em