Ar condicionado de precisão com utilização de água refrigerada, fluxo ascendente com ventoinhas EC

  • Arrefecimento de perímetro para ambientes de centros de dados médios e grandes

Veja a descrição geral do produto

LUCV Características

Ar condicionado de precisão com utilização de água refrigerada, fluxo ascendente com ventoinhas EC
Arrefecimento de perímetro para ambientes de centros de dados médios e grandes

Uniflair LE Características & Benefícios

Energy Management

Sistemas de Gestão de Edifícios
As unidades são concebidas para funcionarem com os sistemas BMS mais comuns incluindo BACnet e Modbus.
Interface de rede
Permite a gestão através da ligação directa do dispositivo à rede com um endereço IP dedicado, evitando a necessidade de um proxy, como, por exemplo, um servidor. A gestão pode ser efectuada através do browser, Telnet ou SSH. As funcionalidades de notificação informam-no da existência de problemas assim que estes ocorrerem.
Automatic Floor Pressurization System
Assegura uma pressurização de fluxo de ar estável por baixo do piso independemente de alterações feitas por cima do piso
Rede local
Cria um controlo partilhado entre todos os recursos disponíveis para a máxima eficiência energética e para a gestão controlada do grupo durante situações de emergência

Facil utilização

Monitorização do serviço
Todos os dispositivos de monitorização integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e uma verificação das condições de trabalho do sistema enquanto este está em funcionamento.
Acesso fácil para manutenção
Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
Serviço operacional
Permite a manutenção/substituição dos componentes críticos enquanto o sistema está em funcionamento.

Custo total de propriedade

Estratégia modular
A concepção modular dos sistemas mecânicos e de controlo permitem a criação gradual da infraestrutura de arrefecimento para corresponder às necessidades de arrefecimento das instalações. Isto reduz muito as despesas CAPEX e fornece investimento diferido ao longo da vida útil das instalações.
Compressores em tandem
Funcionamento silencioso e eficiente dos compressores, ligados a um circuito de refrigerante comum para controlo da capacidade com estágio (não disponível para alguns modelos/alguma configuração)
Ventoinhas Comutadas Eletronicamente
Assegure uma eficiência máxima e reduza o consumo total de energia, fazendo corresponder os requisitos do fluxo de ar à carga térmica do centro de dados.
Economia
Um método eficiente de utilizar s baixas temperaturas do ar exterior para ajudarem a arrefecer o centro de dados.
Gestão optimizada
A ligação entre as Unidades de Ar Condicionado das Salas de Computadores e os chillers asseguram a eficiência energética, com base nas condições de carga instantâneas reais (opcional)

Disponibilidade

Motores de transmissão directa
O esforço aplicado aos rolamentos é praticamente eliminado, aumentado a vida útil. Permite que a unidade de ventoinha/motor seja calibrada na fábrica, o que diminui a vibração e acelera o arranque.
Componentes do redundante
Os pontos individuais de falha no sistema possuem componentes redundantes para manterem a disponibilidade e a fiabilidade.
Controlador multifunções do microprocessador
Permite às unidades reiniciarem após uma falha de energia sem intervenção; Permite uma redundância ao nível da sala até dez unidades que funcionam em grupo; Navegação fácil de utilizar com displays à base de ícones para indicação do modo de funcionamento, bem como das condições da sala; Permite a comunicação com vários protocolos de Sistema de Gestão de Edifícios.
Controlo de resposta ativo
Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.
Válvula de expansão electrónica
Optimização do fluxo do refrigerante a quaisquer condições de carga e temperatura. Monitorização da carga do refrigerante indirecta e contínua

Distribuição do produto

Andorra, Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Albânia, Armênia, Angola, Áustria, Austrália, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Bangladesh, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bareine, Burundi, Benin, Brunei, Butão, Botsuana, Belarus, Congo, República Democrática do, República Centro-Africana, Congo, Suíça, Costa do Marfim, Ilhas Cook, República dos Camarões, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Argélia, Estônia, Egito, Saara Ocidental, Eritréia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gibraltar, Gâmbia, Guiné, Guadalupe, Guiné Equatorial, Grécia, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Irã, Islândia, Itália, Jordânia, Japão, Quênia, Camboja, Coréia, Sul, Kuwait, Casaquistão, Líbano, Liechtenstein, Sri Lanka, Libéria, Lesoto, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Moldova, República de, Madagascar, Macedônia, República da, Mali, Mianmá, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, Malásia, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Países Baixos, Noruega, Nepal, Nova Zelândia, Omã, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Paquistão, Polônia, Portugal, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Sudão, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Ilhas Turks e Caicos, Chade, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, TP, Turquia, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uzbequistão, Vietnã, XF, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe

Opções

Regressar ao início