Acessório HyperPod - Bastidor completo V0 Painel de preenchimento, 800mm

Partilhar:

Acessório HyperPod - Bastidor completo V0 Painel de preenchimento, 800mm

FS-AC-5004-U

Description: Acessórios para bastidores que melhoram a eficiência do arrefecimento ao prevenirem a recirculação do ar e reduzirem o bypass de fluxo de ar.
Acessório HyperPod - Bastidor completo V0 Painel de preenchimento, 800mm

Pedido de Disponibilidade
808 221 221

FS-AC-5004-U Features

Acessório HyperPod - Bastidor completo V0 Painel de preenchimento, 800mm

  • Quadro Ajustável
    A conceção telescópica do quadro garante a adequação do dispositivo à sua implementação individual
  • Processo de Montagem
    A mudança de construção para montagem reduz os custos totais de mão-de-obra, uma vez que é encurtado o processo de implementação
  • Implementação de Dispositivo Completo
    Reduza os ciclos de implementação concebendo dispositivos completos com contenção, distribuição de dados e energia elétrica, antes dos bastidores serem entregues
  • Configuração Flexível
    Compatível com diversas abordagens de arrefecimento, contenção, assim como de distribuição de dados e energia elétrica
  • Dispositivo Independente
    Elimina a necessidade de pendurar componentes da infraestrutura no teto ou de os passar sob o piso
  • Pronto para Bastidor
    Os bastidores podem ser deslocados para respetiva posição e "ligados" ao dispositivo
  • Implementação Rápida
    Projetada para ser montada de forma simples e rápida, reduzindo os trabalhos de construção
  • Conceção Simplificada
    Cronograma de conclusão da infraestrutura mais previsível

Gestão do fluxo de ar Características & Benefícios

Distribuição do produto
Distribuição do produto

Andorra , Emirados Árabes Unidos , Albânia , Armênia , Áustria , Bósnia-Herzegóvina , Bélgica , Bulgária , Belarus , Canadá , Suíça , Sérvia e Montenegro , Chipre , República Tcheca , Alemanha , Dinamarca , Estônia , Espanha , Finlândia , França , Geórgia , Gibraltar , Grécia , Croácia , Hungria , Irlanda , Israel , Islândia , Itália , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo , Letônia , Moldova, República de , Macedônia, República da , Malta , Países Baixos , Noruega , Polônia , Portugal , Romênia , Rússia , Suécia , Eslovênia , Eslováquia , Turquia , Ucrânia , Estados Unidos

Print Technical Specification

Físico

  • Altura máxima
    60mm , 6.0cm
  • Largura máxima
    800mm , 80.0cm
  • Profundidade máxima
    2080mm , 208.0cm
  • Peso líquido
    18.5kg
  • Peso bruto
    20.5kg
  • Altura com embalagem
    94mm , 9.4cm
  • Largura com embalagem
    845mm , 84.5cm
  • Profundidade com embalagem
    2125mm , 212.5cm

Sustentável Estado Oferta

  • RoHS
    Compatível
  • REACH
    REACH: Não Contém SVHCs
  • Outras Conformidades Ambientais
    RoHS China
Brochure
Título
Tamanho
Atualizado em

Título

HyperPod Brochure
PDF
PDF

Tamanho

7100KB

Atualizado em

2018-08-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Requisitos de oferta
Título
Tamanho
Atualizado em

Título

HyperPod Guide Specification
Source ZIP
Source ZIP

Tamanho

35KB

Atualizado em

2018-08-13

HyperPod Guide Specification
PDF

Tamanho

262KB

Atualizado em

2018-08-13

HyperPod Guide Specification
Título
Tamanho
Atualizado em
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Drop out roof