Symmetra PX 32kW Escalável para 96kW 400V com Distribuição Modular da Energia

Symmetra PX 32kW Escalável para 96kW 400V com Distribuição Modular da Energia Frente esquerdo
Symmetra PX 32kW Escalável para 96kW 400V com Distribuição Modular da Energia Frente esquerdo
Symmetra PX 32kW Escalável para 96kW 400V com Distribuição Modular da Energia Frente esquerdo
Symmetra PX 32kW Escalável para 96kW 400V com Distribuição Modular da Energia Back
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 79ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 70ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Uma UPS trifásica, de alta eficiência com distribuição modular integrada que pode ser correctamente dimensionada segundo os seus requisitos de alimentação dos centros...

  • Inclui: Placa de Gestão da Rede, Serviço de start up, Manual do Utilizador

Veja a descrição geral do produto

SY32K96H-PD Características

Symmetra PX 32kW Escalável para 96kW 400V com Distribuição Modular da Energia
Uma UPS trifásica, de alta eficiência com distribuição modular integrada que pode ser correctamente dimensionada segundo os seus requisitos de alimentação dos centros de dados. Com alimentação escalonável, distribuição e tempo de funcionamento instantâneos, esta UPS é escalonada com o seu centro de dados até 96kW/96kVA. Adequada para centros de dados de pequena a média dimensão ou zonas individuais de centros de dados grandes.
Inclui: Placa de Gestão da Rede, Serviço de start up, Manual do Utilizador
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Módulos de bateria ligados em paralelo
    Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.
  • Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
    Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Ecrã LCD
    Display alfanumérico que exibe os parâmetros do sistema e alarmes.
  • Baterias externas de fácil gestão
    Reduz a necessidade de assistência de manutenção preventiva através da monitorização da saúde e estado das baterias externas e o respectivo tempo de funcionamento esperado.
  • Baterias de instalação instantânea
    Permite adicionar rapidamente capacidade de tempo de funcionamento ou substituir módulos de baterias existentes. Os módulos instalados são reconhecidos automaticamente pelo sistema.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
  • Baterias substituíveis pelo utilizador
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)

Symmetra PX Características & Benefícios

Sustentabilidade

Código de Conduta Europeu para UPS
Garante que as UPSs vendidas na UE são altamente eficientes

Características de Marketing

Módulos de alimentação ligados em paralelo
Melhora a disponibilidade através da permissão imediata de uma recuperação contínua de falhas de módulos isolados.
Módulos de alimentação substituíveis pelo utilizador
Permite actualizações simples e substituição dos Módulos de Alimentação.
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Capacidade de alimentação dimensionável
Reduz imediatamente os custos de sobredimensionamento da UPS permiting rápidas actualizações posteriormente.
Concepção modular
Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Potência nominal máxima com valores correspondentes de kW e kVA
Reduz o custo através da eliminação da necessidade de uma UPS sobredimensionada para cargas com Factor de Potência Corrigido (PFC).
Network manageable
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Configurável para redundância interna N+1
Fornece uma elevada disponibilidade por redundância permitindo uma configuração com um ou mais Módulos de Alimentação do que é necessário para suportar a carga ligada.
Módulos de bateria ligados em paralelo
Fornece uma maior disponibilidade através das baterias redundantes.

Disponibilidade

Módulos de Potência de Instalação
Permite adicionar rapidamente capacidade de alimentação ou substituir módulos de potência existentes. Os módulos instalados são reconhecidos automaticamente pelo sistema.
Concepção modular
Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Network manageable
Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
Ligação directa interna automática
Fornece alimentação de rede para as cargas ligadas na eventualidade de existir uma condição de sobrecarga ou falha.
Configurável para redundância interna N+1
Fornece uma elevada disponibilidade por redundância permitindo uma configuração com um ou mais Módulos de Alimentação do que é necessário para suportar a carga ligada.
Módulos de alimentação ligados em paralelo
Melhora a disponibilidade através da permissão imediata de uma recuperação contínua de falhas de módulos isolados.
Módulos de Memória Redundantes
Fornece maior disponibilidade às cargas ligadas à UPS através de caminhos de ligações redundantes para as funções críticas da UPS.

Custo total de propriedade

Serviço "start-up" 5x8 incluído
Necessária para cobertura total da garantia de fábrica
Compatível com gerador
Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.
Correção do Fator de Potência de Entrada
Minimiza os custos de instalação ao permitir a utilização de geradores e cabos de menor dimensão.
Potência nominal máxima com valores correspondentes de kW e kVA
Reduz o custo através da eliminação da necessidade de uma UPS sobredimensionada para cargas com Factor de Potência Corrigido (PFC).

Agilidade

Capacidade de alimentação dimensionável
Reduz imediatamente os custos de sobredimensionamento da UPS permiting rápidas actualizações posteriormente.
Frequência programável
Garante a compatibilidade com diferentes frequências de entrada.
SmartSlot
Permite a personalização das capacidades da UPS através placas de gestão.

Fácil gestão

Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Albânia, Armênia, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Bangladesh, Bélgica, Bulgária, Bolívia, Brasil, Belarus, Congo, República Democrática do, República Centro-Africana, Congo, Suíça, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca, República Dominicana, Argélia, Estônia, Egito, Eritréia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, França, Reino Unido, Geórgia, Gâmbia, Guiné, Grécia, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, Coréia, Sul, Casaquistão, Líbano, Liechtenstein, Sri Lanka, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Macedônia, República da, Mianmá, Mongólia, Malásia, Países Baixos, Noruega, Nova Zelândia, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Arábia Saudita, Sudão, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Senegal, Suriname, Chade, Tailândia, Tunísia, TP, Turquia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Venezuela, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe

Saída

Capacidade de potência de saída
32.0kWatts / 32.0kVA
Potência máxima configurável (Watts)
96.0kWatts / 96.0kVA
Tensão nominal de saída
230V, 400V 3PH
Corrente de Saída Neutra
80A
Tensão de saída, Nota
Configurável para 380: Tensão de saída nominal 400 ou 415 V Trifásica
Rendimento a plena carga
95.0 %
Distorção da tensão de saída
Menos de 2%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo utilizador em +/- 0,1
Frequência de saída (não sincronizada)
50Hz +/- 0.1% para 50Hz nominais
Outras Tensões de Saída
380, 400, 415
Topologia
Conversão dupla online
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Operação em sobrecarga
10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
DHT da Tensão de Saída
<2% para carga linear entre 0 e 100% e <5% para plena carga não-linear
Tolerância da Tensão de Saída
+/-1% estática e +/-5% ao passo de carga de 100%
Bypass
Bypass estático incorporado

Entrada

Tensão nominal de entrada
400V 3PH
Frequência de entrada
40 - 70 Hz
Tipo de ligação de entrada
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Margem de entrada em funcionamento normal
340 - 477V
Rendimento a plena carga
95.0 %
Entrada da Distorção Harmónica Total
Menos de 5% para plena carga
Tipo de Protecção de Entrada Necessária
Fusível gL
Outras Tensões de Entrada
380, 400, 415
Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw)
30.0kAmps
Corrente máxima de entrada
59.0A
Factor de potência de entrada a plena carga
0.99

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
VRLA
Baterias pré-instaladas
3
Tempo de recarregamento típico
3.5Hora(s)
Voltagem Nominal da Bateria
+/-192 V (bateria bipartida referenciada ao neutro)
Corrente Máxima da Bateria no Fim da Descarga
110.0A
Ranhuras da bateria vazias
6
Quantidade de RBC™
4
Protecção contra Sobrecorrente CC
756A
Extendable Run Time
1
Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade
10368
Fim de Descarga da Voltagem da Bateria
+/-154 V
Eficiência no Funcionamento da Bateria
94.0 %
Corrente de curto-circuito disponível máxima
2kAmps
Funcionamento em Sobrecarga
10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis
Desligar de Emergência (EPO)
Sim
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Físico

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Largura máxima
1200mm, 120.0cm
Profundidade máxima
1070mm, 107.0cm
Altura do bastidor
42U
Peso líquido
1095.4kg
Peso bruto
1189.0kg
Altura com embalagem
2140mm, 214.0cm
Largura com embalagem
1696mm, 169.6cm
Profundidade com embalagem
1210mm, 121.0cm
Cor
Black

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0-999.9metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0-15000metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
61.0dBA
Dissipação térmica on-line
5146.0BTU/hora
Protection Class
NEMA 1, IP 20

Conformidades

Certificações
EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Eurobat de Uso Geral, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Garantia standard
1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica

Geral

Ligação Bypass
5-fios (3F + N + T)
Dispositivo de Protecção do Bypass
160.0
Corrente Entrada Bypass Máx.
139.0A

Opções

Serviços